HC-M-B24-MFH-H-CI - Moduuldragerframe
1721376

Moduuldragerframe, bouwgrootte: B24, uitvoering : voor de wartelzijde (A, B, C, ...), Push-in aansluiting, 0,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: Moduuldragerframe

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aanzienlijke tijdsbesparing en verbeterde hantering: consequent eenvoudige installatie en montage zonder gereedschap dankzij Push-in-aansluittechniek en innovatieve Click-in-vergrendeling
Installatie en montage van de PE-aansluiting zonder gereedschap door middel van de Push-in-aansluittechniek
Meest korte installatietijd in vergelijk met andere aansluittechnieken
Snel en moeiteloos bekabelen, met name bij zeer weinig ruimte
Veilige installatie: hoor- en voelbare vergrendeling van de contactblokken in de connectorbehuizing
Betrouwbare connector: het Click-in-contactblok vergrendelt schok- en trillingsbestendig in de behuizing volgens DIN EN 61373
Eenvoudige integratie: click-in-contactblokken passen in alle kunststof en metalen behuizingen van de series HEAVYCON STANDARD en EVO
Veilige bekabeling en bediening door met kleur geaccentueerde bedieningseenheid
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373