Het moduul is een Axioline F I/O-moduul voor gebruik in het modulaire Axioline F I/O-systeem. De module is een modulaire I/O-module die kan worden toegevoegd aan de Axioline F-lokale bus, om I/O-gegevens over te dragen naar de Axioline F-besturing of het kopstation, die bovengeschikt is aan het station. De module maakt de aansluiting van max. vier HART-apparaten mogelijk. Het analoge I/O-uitgangsmoduul met HART-compatibiliteit beheert analoge uitgangs- en HART-gegevens naar en van de veld-I/O-klemmen en maakt deze informatie via de Axioline F-lokale bus beschikbaar voor de besturing/het kopstation.
AXL F AO4 HART XC 1F
-
Analoge module
1087080
Axioline F, Analoog uitgangsmoduul, Analoge uitgangen: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-functionaliteit, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
IECEx
Toelatings-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Toelatings-ID: E196811UL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCompatibele producten
Uw voordelen
4 analoge besturingssignalen voor HART (via De Uitgang gevoed)
Stroombereik: 4 mA ... 20 mA en 0 mA ... 20 mA
Cyclische toegang tot PV, SV, TV, QV en lusstroom
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)