VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7
-
Frontadapter
2904705
VIP-Power Cabling, universele frontadapter voor koppeling aan alle gangbare 40-polige SIMATIC S7-300 I/O-kaarten, via vier kabels met elk een 10-polige COMBI-steker, raster: 5,2 mm
Productdetails
| Producttype | Frontadapter |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (Per afzonderlijke ader, 40 °C) | ≤ 6 A |
| stroom (Per afzonderlijke ader, 60 °C) | ≤ 4 A |
| stroom (Totaalstroom per kabel, 40 °C) | ≤ 20 A |
| stroom (Totaalstroom per kabel, 60 °C) | ≤ 16 A |
| Nominale isolatiespanning | 260 V |
| test-stootspanning | 4 kV |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH10-0AB0 | |
| 6ES7322-5GH00-0AB0 | |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | |
| 6ES7322-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1HF10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7331-7PE10-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | |
| 6ES7326-1RF00-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF41-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
| Opmerking | steekbaar op 40-polige I/O-kaarten |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | COMBICON-connector |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| aantal polen | 10 |
| Rastermaat | 5,2 mm |
| Kabel | |
| lengte | 2 m |
| aantal polen | 10 |
| Afgeschermd | nee |
| Adersoort | Geconfectioneerde systeemkabel |
| aderopbouw signaalleiding | 16x 1,80 mm |
| AWG signaalleiding | 21 |
| aderdoorsnede | 10x 0,5 mm² |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 40 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Halogeenvrij | nee |
| vlambestendigheid | UL VW-1 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2904705 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK232S |
| Productcode | DK232S |
| GTIN | 4046356881616 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.357,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.357,3 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
UT 2,5/1P BU - Aansluitklem 3045020
-
PT 2,5/1P - Aansluitklem 3210033
-
PT 2,5/1P BU - Aansluitklem 3210046
-
QTC 1,5/ 1P - Aansluitklem 3050073
-
QTC 1,5/ 1P BU - Aansluitklem 3050086
-
UT 2,5-TWIN/1P - Aansluitklem 3060490
-
UT 2,5-TWIN/1P BU - Aansluitklem 3060500
-
PT 2,5-TWIN/1P - Aansluitklem 3209633
-
PT 2,5-TWIN/1P BU - Aansluitklem 3209646
-
ST 2,5-TWIN-MT/1P - Messcheidingsklem 3040766
-
ST 2,5-TWIN-TG/1P - Scheidingsklem 3040847
-
PT 2,5-QUATTRO/2P - Aansluitklem 3209662
-
PT 2,5-QUATTRO/2P BU - Aansluitklem 3209675
-
UTTB 2,5/2P - Twee-etageklem 3060351
-
UTTB 2,5/2P BU - Twee-etageklem 3060364
-
PTTB 2,5/2P - Twee-etageklem 3210871
-
PTTB 2,5/2P BU - Twee-etageklem 3210884
-
STTB 2,5/2P - Twee-etageklem 3040054
-
STTB 2,5/2P BU - Twee-etageklem 3040672
-
QTTCB 1,5/ 2P - Twee-etageklem 3050196
-
QTTCB 1,5/ 2P BU - Twee-etageklem 3050206
-
ST 2,5/2P - Aansluitklem 3042133
-
ST 2,5/2P BU - Aansluitklem 3042094
-
SC 2,5/10 - COMBI-koppeling 3042311
-
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 - Printplaat-basiselementen 1980569
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar