MACX MCR-EX-AP-2F-2I - Frequentieomvormer
1290530

Ex i-Frequentieomvormer, de frequenties die aan de Ex i-ingangen worden gemeten (0,001 Hz ... 20 kHz) worden als 0 mA / 4 mA ... 20 mA-non Ex i-signalen doorgegeven. aantal kanalen: 2, Standaard configuratie, 5-weg-scheiding, schroefaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten