DC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het snel met gelijkstroom (DC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van CCS Type 2-voertuig-inlets, voor de installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-6,0MCS00P1
-
DC-laadkabel
1674656
CHARX connect standard, CCS type 2, DC-laadkabel, 150 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 6 m, zwart, recht, Ondersteunt meettechniek met vier aders, met analoge temperatuursensoren, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met aangesloten PP-contact, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), Beschermklasse IP55
Productdetails
| Algemeen | Beschermklasse IP55 |
| Productfamilie | CHARX connect standard |
| Technologie | Combined Charging System |
| toepassing | voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV) |
| voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE) | |
| uitvoering | Ondersteunt meettechniek met vier aders |
| met analoge temperatuursensoren | |
| met vervangbaar poolbeeldframe | |
| met vervangbare DC-vermogenscontacten | |
| met aangesloten PP-contact | |
| heeft geen vloeistofkoeling nodig | |
| Laadstandaard | CCS type 2 |
| Laadmodus | mode 4 |
| Aangebracht logo | PHOENIX CONTACT-logo |
| Temperatuurbewaking | 2x Pt 1000 |
| Laadvermogen en -stroom (DC-laden) | |
| Type laadstroom | DC |
| Laadstroom | 150 A DC |
| Laadvermogen | 150 kW |
| Nominale spanning | 1000 V |
| Laadvermogen en -stroom (DC-laden in Boost Mode) | |
| Type laadstroom | DC Boost Mode |
| Pinbezetting (Leistungskontakte) | |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | krimpaansluiting, niet scheidbaar |
| Aantal | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Nominale spanning | 1000 V DC |
| Nominale stroom | 150 A (tot 40 °C) |
| Pinbezetting (Signalkontakte) | |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | krimpaansluiting, niet scheidbaar |
| type signaaloverdracht | pulsbreedtemodulatie met gemoduleerde Powerline-communicatie overeenkomstig ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Aantal | 2 (CP, PP) |
| Nominale spanning | 30 V AC |
| Nominale stroom | 2 A |
| Polarisatie | 1500 Ω (tussen PE en PP) |
| Meldcontact PP op kabel aangesloten | |
| Temperatuursensoren (Pt 1000) | |
| sensortype | Pt 1000 |
| normen / bepalingen | DIN EN 60751 |
| Bevestigingspunt | 2 sensors aan de DC-contacten |
| Uitschakeltemperatuur | 90 °C |
| Voertuiglaadconnector | |
| breedte | 72 mm |
| Hoogte | 181,1 mm |
| Diepte | 285,3 mm |
| Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
| Kleur (Handgreep) | zwart (9005) |
| Kleur (Poolbeeld) | zwart (9005) |
| Kleur (Kabel) | zwart (9005) |
| materiaal (Voertuiglaadconnector) | Kunststof |
| materiaal (Leiding buitenmantel) | TPE-U |
| materiaal (contactoppervlak) | Zilver |
| Opmerking | De kleur en glansgraad van de laadkabel kunnen variëren. |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Stekerbeeld) |
| kabellengte | 6 m ±50 mm |
| Kabelnormen/-bepalingen | DIN EN 50620 |
| Kabelcertificeringen | VDE-Reg. |
| Kabeltype | Klasse 6 |
| kabeltype | recht |
| kabelopbouw | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| kabelbuitendiameter | 26,10 mm ±0,5 mm |
| buitenmantel, materiaal | TPE-U |
| striplengte van de mantel | 180 mm ±10 mm |
| Striplengte | 180 mm ±10 mm |
| kabelweerstand | 0,000272 Ω/m |
| buigradius | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | > 10000 |
| Steekkracht | < 100 N |
| Trekkracht | < 100 N |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Voertuiglaadconnector) | IP55 (ingestoken, de beschermklasse is in kant-en-klare, ingestoken toestand uitsluitend gegarandeerd wanneer beide insteekelementen originele producten zijn van Phoenix Contact of wanneer het producten betreft die voldoen aan de betreffende normen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Stroomreductie vereist, neem de grenswaarde van de DC-contacttemperatuur van 90 °C in acht) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | max. 5000 m (boven zeeniveau) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 62196-3 |
| Artikelnummer | 1674656 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | XWBAAD |
| Productcode | XWBMHD |
| GTIN | 4067923225367 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9.600 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8.614 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparatieset 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Reparatieset 1081734
-
EV-LABEL-K - Sticker 1309761
-
EV-LABEL-L - Sticker 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kabelwartel 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-vermogensmoduul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Doorvoerklem 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Printconnectoren 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Connector 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Connector 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Printklem 1841555
Uw voordelen
Breed productenprogramma voor alle DC-laadtoepassingen in het gemiddelde vermogensbereik
Bijzonder robuust en duurzaam connectorontwerp voor hoge beschikbaarheid
Voorbereiding voor vieraderige meettechniek maakt de eenvoudige facturering mogelijk conform het ijkrecht
Hoge veiligheid door tweekamer-afdichtsysteem voor de scheiding van DC+ en DC-
Snel en voordelig onderhoud dankzij verwisselbaar connectorbeeld inclusief vermogenscontacten
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar