ST-06KP020 - Krimpcontact
1607578

Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 0,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242311

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking