Time Series Data Service Dashboard op een monitor

Time Series Data Service: alle procesdata centraal beschikbaar

De Time Series Data Service maakt digitale visualisaties en analyses van gegevens op maat mogelijk in individuele dashboards. Overschrijdingen van grenswaarden kunnen flexibel worden geconfigureerd, waarbij meldingen naar de verantwoordelijke personen worden gestuurd. Om op gegevens gebaseerde beslissingen efficiënt en betrouwbaar te kunnen nemen, biedt de Smart Service dankzij zijn aanpassingsvermogen ondersteuning voor een groot aantal toepassingsgebieden en branches.

Go to Product Detail Page for item 1393620
TIME SERIES DATA 50 - Smart Services
TIME SERIES DATA 50 - Smart Services
1393620

Time Series Data Service op Proficloud.io voor 50 metrics, die per jaar worden gefactureerd. Hiermee kunt u procesdata altijd en overal openen, controleren en volgen. Bevat een alerting-functie. De gegevens kunnen één keer per seconde naar Proficloud.io worden verzonden. De gegevens worden gecomprimeerd na 1 jaar.

Voordelen van de Smart Service: Time Series Data Service

  • Overal en altijd toegang tot procesdata via een schaalbare cloudservice
  • Snelle en nauwkeurige visualisatie van alle relevante parameters, bijv. de rotatiesnelheden van een windturbine, motortemperaturen, debieten of zelfs afkeurpercentages
  • Universeel toepasbaar en vrijheid van functies dankzij eenvoudig configureerbare, webgebaseerde dashboards
  • Gebruik van individueel configureerbare dashboards of kant-en-klare dashboards via de TSD Dashboard Library

Uitgebreide gegevenstransparantie met individuele dashboards


Tijdreeksgegevens weergegeven in de Graph-widget

Flexibele Graph-widget voor het visualiseren van tijdreeksgegevens

De Graph-widget biedt een van de meest gebruikte en flexibele manieren om tijdreeksgegevens weer te geven. Deze kan individueel worden aangepast aan verschillende toepassingen en maakt gebruiksvriendelijke visualisatie mogelijk.

De aanpassingsmogelijkheden zijn talrijk en gevarieerd: of het nu gaat om kleur, vulling, markeren of eenheden - de Graph-widget kan precies worden aangepast aan de betreffende vereisten.

Een ander hoogtepunt is de optie om direct waarschuwingen aan te maken via de widget. Hierdoor kunnen gebruikers automatisch op de hoogte worden gesteld als gedefinieerde grenswaarden worden overschreden, zodat er snel kan worden gereageerd op kritieke gebeurtenissen.

Cirkeldiagram in de Time Series Data Service

Intuïtieve Pie-Chart-widget voor het visualiseren van gegevensverhoudingen

De Pie-Chart-widget maakt een eenvoudige en intuïtieve weergave van verhoudingen mogelijk, zodat verdelingen in één oogopslag herkenbaar zijn. Deze is ideaal om verbanden en verhoudingen visueel uit te lichten.

De widget biedt daarbij de flexibiliteit om zowel totaal- als percentagewaarden weer te geven. De visualisatie kan individueel worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker - van kleuren en labels tot eenheden en andere weergave-elementen.

Dankzij de aanpasbaarheid helpt de Pie-Chart-widget gebruikers om complexe gegevens duidelijk en begrijpelijk te communiceren.

Gauge-widget met gedefinieerde grenswaarden

Duidelijke statusregistratie met de Gauge-widget

De Gauge-widget biedt een effectieve manier om gegevens zo weer te geven, dat gebruikers de huidige status in één oogopslag kunnen zien. De visualisatie is gebaseerd op gedefinieerde acceptatiegebieden, bijvoorbeeld in de vorm van kleurzones zoals groen voor "OK", geel voor "Waarschuwing" en rood voor "Kritiek".

Een speciaal kenmerk van de widget is de flexibiliteit bij het definiëren van grenswaarden: er kunnen zoveel drempelwaarden als gewenst worden vastgelegd en overzichtelijk in de widget worden weergegeven. Dankzij deze intuïtieve visualisatie helpt de Gauge-widget om gegevens snel te interpreteren en tijdig te reageren op kritieke ontwikkelingen.

Berichten in duidelijke tekst en kleurcodering van gegevens met de Stat-widget

Berichten in duidelijke tekst en kleurcodering van gegevens met de Stat-widget

De Stat-widget biedt de optie om afzonderlijke gegevens weer te geven, zoals de laatste, hoogste, laagste of gemiddelde waarde. Zo kunnen belangrijke kerncijfers gericht en duidelijk worden gevisualiseerd.

Een bijzonder hoogtepunt is de functie voor het instellen van kleurcodering, waarmee de status snel kan worden beoordeeld. Waarden tot 80 kunnen bijvoorbeeld groen worden weergegeven, waarden boven 80 geel en waarden boven 100 rood.

Bovendien kunnen met de widget berichten in duidelijke tekst worden geconfigureerd, die op basis van de gegevens automatisch gegenereerd kunnen worden. Deze functie maakt het mogelijk om numerieke waarden te koppelen aan betekenisvolle berichten, zoals: "Alles loopt normaal" (tot 80), "Machine wordt heet" (boven 80) of "Machine wordt uitgeschakeld" (boven 100).

Dankzij de combinatie van kleur en aanduidingen in duidelijke tekst helpt de Stat-widget gebruikers om complexe gegevens intuïtief te interpreteren en onmiddellijk actie te ondernemen.

Overzicht van waarschuwingen met de Alert-List-widget

Overzicht en beheer van waarschuwingen met de Alert-List-widget

De Alert-List-widget biedt een centraal overzicht van alle waarschuwingen die zijn ingesteld. Gebruikers kunnen daarmee efficiënt de huidige status van de bewaakte gegevens bekijken of statusveranderingen binnen een bepaalde tijdsperiode laten weergeven.

De weergave kan flexibel worden aangepast: De gebruiker bepaalt of alleen waarschuwingen met een bepaalde tag of van een bepaald dashboard moeten worden weergegeven. Dit maakt focussen op relevante informatie eenvoudiger.

Een bijzonder praktische functie is de directe link naar de widget waarin de betreffende waarschuwing is aangemaakt. Met slechts één klik krijgt de gebruiker gedetailleerde informatie zonder lang naar de bron te hoeven zoeken.

De Alert-List-widget combineert overzichtelijkheid met efficiëntie en zorgt ervoor dat gebruikers altijd controle over hun waarschuwingen hebben.

Stat-widget: Veel toepassingsmogelijkheden Maximale flexibiliteit voor uw gegevensmonitoring en visualisatie

Stat-widget met duidelijke tekstberichten
mWh in Stat-widget
Device Status in de Stat-widget
Battery Flow Chart-diagram
Stats met Value Replacement

Veelzijdige toepassingsvoorbeelden van de Time Series Data Service Detailoverzicht branche-overstijgende toepassingsmogelijkheden

Dashboard van de Time Series Data Service voor Utility Metering
Dashboard voor Power Reliability-hardware
Dashboard voor batterijopslagsystemen
Dashboard van de Time Series Data Service voor Utility Metering

De Time Series Data Service biedt een allesomvattende oplossing voor Utility Metering door het registreren, bewaken en analyseren van energiegegevens. Deze gegevens omvatten verschillende vormen van energie, zoals elektriciteit, gas, water en warmte.

Met individueel configureerbare dashboards kunnen gebruikers belangrijke parameters bewaken om het energieverbruik te optimaliseren en problemen in een vroeg stadium op te sporen. Dit helpt bedrijven hun energiekosten te verlagen en de energieverdeling efficiënter te organiseren. Bovendien betekent de nauwkeurige registratie en analyse van energiegegevens dat officiële voorschriften kunnen worden nageleefd en bijbehorende rapporten kunnen worden opgesteld.

Meer informatie op Proficloud.io

Dashboard voor Power Reliability-hardware

De combinatie van de Time Series Data Service met de oplossingen voor beschikbaarheid van de installatie van Phoenix Contact biedt talrijke voordelen voor een betrouwbare energievoorziening en efficiënte bedrijfsprocessen.

Dankzij de constante bewaking van de energievoorziening en subsystemen kunnen potentiële problemen in een vroeg stadium worden herkend en verholpen, waardoor de beschikbaarheid van de installatie duurzaam toeneemt. Met de beschikbare gegevens kunnen onderhoudswerkzaamheden gericht worden uitgevoerd op basis van de werkelijke bedrijfsomstandigheden. Dit vermindert ongeplande uitvaltijd en verlengt de levensduur van de gebruikte apparaten.

Alle relevante parameters worden centraal geregistreerd en gevisualiseerd, voor een uitgebreid overzicht en traceerbaarheid. Bovendien kan de Time Series Data Service automatisch waarschuwingen activeren als grenswaarden worden overschreden, zodat onmiddellijk actie kan worden ondernomen.

Deze krachtige synergie stelt bedrijven niet alleen in staat om de betrouwbaarheid van hun energievoorziening te garanderen, maar ook om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en hun kosten te verlagen.

Meer informatie op Proficloud.io

Dashboard voor batterijopslagsystemen

Een kant-en-klare, schaalbare oplossing voor het gebruik van batterijopslagsystemen wordt geboden door krachtige hardware en Smart Services te combineren. Deze combinatie maximaliseert snel en efficiënt de voordelen van batterijopslag.

De dashboards bieden uitgebreid inzicht in de belangrijkste gezondheidsparameters, zoals laadcycli, temperaturen en de algemene toestand van de batterijopslagunits. Daarnaast worden gedetailleerde statistieken over laadgegevens, zoals laadniveau, maximale lading en beschikbare laadcapaciteiten, verstrekt.

Op het gebied van hernieuwbare energie, waar elektriciteit niet altijd volledig aan het net kan worden geleverd, zijn batterijopslagunits van cruciaal belang. Overtollige energie kan tussentijds worden opgeslagen en later aan het net worden teruggeleverd om de netstabiliteit te garanderen. Een duidelijk overzicht van de status van energieopwekking en -opslag is nodig om de efficiëntie te maximaliseren.

Dit overzicht wordt met één druk op de knop beschikbaar gesteld - zonder dat er eigen dashboards ontwikkeld hoeven te worden. De efficiëntie wordt verhoogd en de controle over de batterijopslagystemen blijft te allen tijde behouden.

Als de dashboards moeten worden uitgebreid en aangepast met e-mailmeldingen of andere statistieken, kunnen ze worden opgeslagen in hun eigen mappen en kunnen de kant-en-klare dashboards verder worden geoptimaliseerd.

Meer informatie op Proficloud.io

Dashboard voor het onderwerp windenergie
Dashboard van de Time Series Data Service voor een productievoorbeeld
Monitoring van zonne-energie
Dashboard voor het onderwerp windenergie

Het bewaken van windturbines biedt een groot aantal voordelen, van een geoptimaliseerde bedrijfstijd tot een betere planning van onderhoudsvensters.

Met de Time Series Data Service en de individueel aanpasbare dashboards, in combinatie met de betrouwbare hardware van Phoenix Contact, kunnen windparkexploitanten hun installaties efficiënter exploiteren. Het meten van ijsvorming op rotorbladen voorkomt bijvoorbeeld dat windturbines uit voorzorg worden uitgeschakeld. Als de gemeten waarde een gedefinieerde drempelwaarde overschrijdt, wordt automatisch een melding verzonden en kan het bedrijf van de installatie worden gestopt om schade te voorkomen.

Bovendien maakt het bewaken van de structurele gezondheid van de windturbines een nauwkeurigere planning van onderhoudsvensters mogelijk. Een ander hoogtepunt van de Phoenix Contact-oplossing is de meting van blikseminslagen, waardoor schade in een vroeg stadium kan worden herkend en maatregelen sneller kunnen worden geïnitieerd.
Met deze totaaloplossing ondersteunt Phoenix Contact exploitanten van windparken bij het verhogen van de operationele efficiëntie en het waarborgen van de veiligheid.

Meer informatie op Proficloud.io

Dashboard van de Time Series Data Service voor een productievoorbeeld

Het gebruik van proactieve maatregelen op basis van automatische meldingen in de Time Series Data Service vermindert handmatige werkprocessen. Door motortemperaturen, stroomsnelheden of afkeurpercentages te bewaken, kunnen onderhoudstaken in de productie worden voorspeld, wat zowel tijd als geld bespaart.

In de productie verhoogt de continue bewaking van deze parameters de efficiëntie en betrouwbaarheid van machines en installaties. Door temperatuur-, stroom- en afkeurgegevens te analyseren, kunnen potentiële problemen in een vroeg stadium worden opgespoord en verholpen voordat ze tot kostbare uitval leiden. Hierdoor kunnen onderhoudswerkzaamheden optimaal worden gepland en uitgevoerd, waardoor productieprocessen soepeler verlopen en de beschikbaarheid van de installatie toeneemt.

Meer informatie op Proficloud.io

Monitoring van zonne-energie

Transparant inzicht in de gegevens van solarparken is cruciaal om efficiëntie en duurzaamheid in de industriële zonne-energie te bevorderen. De Time Series Data Service biedt een uitgebreide oplossing voor het bewaken en analyseren van alle relevante bedrijfsgegevens. Exploitanten van solarparken kunnen hiermee tijdreeksgegevens registreren, opslaan en visualiseren om de prestaties van hun installaties voortdurend te optimaliseren.

De flexibele visualisatieopties maken het mogelijk om individuele dashboards te maken die een duidelijk overzicht geven van belangrijke kerncijfers zoals energieopbrengst, bestraling en moduletemperaturen. De grenswaardebewakingsfunctie herkent afwijkingen op betrouwbare wijze en informeert de betreffende stakeholders. Hierdoor kunnen problemen in een vroeg stadium worden opgespoord en verholpen, waardoor uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt en de efficiëntie toeneemt.

Meer informatie op Proficloud.io

Vijf use cases:
Smart Services in de praktijk

Ontdek hoe bedrijven onze cloudservices brancheoverstijgend gebruiken om hun dagelijkse werk snel en eenvoudig efficiënter te organiseren.

Ontdek de Smart Services
Whitepaper over de Smart Services

TSD Dashboard Library Visualiseer gegevens binnen enkele seconden

De TSD Dashboard Library biedt een selectie van kant-en-klare dashboards op basis van beproefde hardware van Phoenix Contact, zoals apparaten uit de Power Reliability-serie, of ontwikkeld voor hardware-onafhankelijke use cases, zoals batterijopslagsystemen.

Deze dashboards zijn schaalbaar en zo voorbereid dat ze alleen van gegevens hoeven te worden voorzien om in een paar stappen de belangrijkste inzichten te bieden. Zo bespaart u tijd en kunt meteen beginnen met de bewaking en analyse.

De dashboards kunnen flexibel worden aangepast aan individuele vereisten. Voeg bijvoorbeeld een meldingssysteem toe om te reageren op kritieke gebeurtenissen of consolideer meerdere dashboards om een uitgebreider overzicht te krijgen - geheel naar uw behoeften.

Een ander voordeel is dat de TSD Dashboard Library voortdurend verder wordt ontwikkeld en uitgebreid, dus het is de moeite waard om regelmatig terug te komen om te profiteren van nieuwe functies en use cases.
Gebruik de TSD Dashboard Library om direct aan de slag te gaan - zonder vanaf nul te hoeven beginnen.

Out-of-the-box-monitoring voor Phoenix Contact-hardware en apparaatonafhankelijke use cases

Dashboard van de TSD Dashboard Library met de CAPAROC-hardware
TSD Dashboard Library met de QUINT4
TSD Dashboard Library mit de TRIO3
TSD Dashboard Library mit de EMpro
Dashboard van de TSD Dashboard Library met de CAPAROC-hardware

Bewaak de slimme hardware van Phoenix Contact of gebruik de TSD Dashboard Library voor apparaatonafhankelijke use cases - eenvoudig en effectief. Dankzij de continue verbinding hebt u direct toegang tot historische gegevens om trends te analyseren en plotselinge veranderingen in een vroeg stadium te detecteren.
De dashboards helpen u om het prestatievermogen van uw hardware volledig te benutten en bieden tegelijkertijd belangrijke inzichten in veelvoorkomende use cases. Ze ondersteunen u niet alleen bij het plannen van maatregelen zoals vervangingsaankopen, maar zorgen er ook voor dat u altijd relevante informatie ontvangt - en dat alles met minimale inspanningen.
Gebruik de TSD Dashboard Library om uw systemen efficiënt te bewaken en op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen.

TSD Dashboard Library met de QUINT4

De dashboards in de TSD Dashboard Library zijn al volledig voorgeconfigureerd en klaar voor direct gebruik. Ze hoeven alleen maar gevuld te worden met gegevens om direct waardevolle inzichten te verschaffen. Er wordt tijd bespaard en de dashboards zijn direct klaar om gegevens efficiënt te visualiseren en te analyseren.

TSD Dashboard Library mit de TRIO3

Voor uitgebreidere use cases kunnen dashboards uit de TSD Dashboard Library op elk moment worden aangepast. Ook meldingssystemen kunnen met slechts een paar klikken worden aangepast en aangemaakt.

TSD Dashboard Library mit de EMpro

Wat werkt voor één apparaat, werkt ook voor 10, 100 of zelfs 1000 apparaten. De dashboards in de TSD Dashboard Library zijn ontworpen om binnenkomende gegevens automatisch te herkennen en flexibel en schaalbaar weer te geven.

Of het nu gaat om het bewaken van een kleine applicatie of een groot netwerk, de dashboards passen zich naadloos aan de vereisten aan en bieden nauwkeurige inzichten, ongeacht de hoeveelheid gegevens.

Kom meer te weten

Ga voor meer informatie, om een demo te boeken of om u te registreren voor de Time Series Data Service naar Proficloud.io: