Gelijkstroomnetten

Gelijkstroomnetten in de industrie

De toekomstgerichte gelijkstroomtechnologie van Phoenix Contact maakt duurzame en regeneratieve voeding, opslag en verdeling van energie mogelijk. Ontdek onze gelijkstroomoplossingen voor betrouwbare gelijkstroomnetten.
Personen in een productiehal met schematische voorstelling van een gelijkstroomnet
Persoon in een productiehal voor auto's

Gelijkstroom – het industriële energiesysteem van de toekomst Van opwekking via opslag tot en met levering

Nu al worden veel eindapparaten gevoed met gelijkstroom (DC, Direct Current). Laadpalen en elektrische aandrijvingen in de industrie werken ook met gelijkstroom.
Hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon wekken ook gelijkstroom op. In een traditioneel wisselstroomnet (AC, Alternating Current) leidt dat tot veel onnodige AC-DC-conversies die energie kosten.
In een gelijkstroomnet wordt de gelijkstroom rechtstreeks toegevoerd, opgeslagen en door verbruikers zoals machines, motoren of transportbanden gebruikt, zonder te worden omgezet in wisselstroom. Daardoor worden conversieverliezen geminimaliseerd. Bovendien kan bijvoorbeeld remenergie worden vastgehouden en kunnen piekbelastingen worden verminderd. Dat verhoogt de energie-efficiëntie aanzienlijk en verlaagt het voedingsvermogen met wel 80%.

Voordelen van een DC-netwerk

  • Verhoging van de energie-efficiëntie, dankzij energieterugwinning, gereduceerde conversieverliezen en het gebruik van hernieuwbare energie en batterijopslag
  • Optimalisatie van natuurlijke hulpbronnen door max. 55% minder koperverbruik, lagere apparaatkosten en minder benodigde ruimte
  • Vermijding van productiestilstanden door uitval in het voedingsnet
  • Basis voor intelligente besturing van energiestromen

Een overzicht van het gelijkstroomnet in de industrie

Interactieve image-map: gelijkstroomnet in de industrie met de stations: zon, wind, batterijopslag, Power-to-X, productie en kantoor
Zonne-energie
Fotovoltaïsche installaties zijn belangrijke opwekkers van hernieuwbare energie. Ze produceren gelijkstroom en kunnen zo efficiënt in een gelijkstroomnet worden geïntegreerd zonder dat conversie naar AC noodzakelijk is. Wij adviseren u graag over de onderwerpen Energiemanagement, Fotovoltaïsche toepassingen en Overspanningsbeveiliging voor PV-dakinstallaties.
Meer lezen
Zonne-energie
Windenergie
De energie uit windturbines kan vanuit de DC-tussenkring door DC/DC-converters naar een gelijkstroomnet worden gevoerd. Koppeling via een wisselstroomnet is niet langer nodig. Vind hier onze oplossingen voor windturbines, modulaire toestandsbewaking en bliksemstroommeting.
Meer lezen
Windenergie
Laadinfrastructuur
De bidirectionele koppeling van e-laadpalen met een gelijkstroomnet maakt het mogelijk om voertuigaccu's efficiënt op te laden en daarnaast te gebruiken als batterijopslag voor de korte termijn. Als fabrikant van DC-laadtechniek levert Phoenix Contact componenten voor de ontwikkeling en opbouw van DC-laadpalen voor elektrische auto's.
Meer lezen
Laadinfrastructuur
Power-to-X
Energieoverschotten van solarinstallaties en windturbines kunnen via elektrolyse efficiënt worden gebruikt voor de productie van brandstoffen (power-to-fuel), waterstof en methaan (power-to-gas), ammoniak en methanol (power-to-liquid) of andere chemicaliën. Deze stoffen worden op hun beurt gebruikt om elektrische energie op te wekken en vervullen zo de rol van batterijopslag. Batterijopslagsystemen zorgen voor stabiliteit in gelijkstroomnetten. Elektrolyse is ook gebaseerd op gelijkstroom, wat de integratie van Power-to-X-installaties in een gelijkstroomnet zinvol maakt. Ontdek nu de componenten voor bewaking, automatisering en digitalisering van elektrolyse.
Meer lezen
Power-to-X
Kantoor en verlichting
Veel communicatieapparaten op kantoor, zoals pc's en beeldschermen, maar ook ledverlichtingstechniek hebben intern gelijkspanning nodig. Om deze verbruikers aan te sluiten op een wisselstroomnet zijn voedingseenheden met gelijkrichters en DC-tussenkringen nodig. Als deze verbruikers echter in een gelijkstroomnet worden geïntegreerd, kan op een aanzienlijk deel van de ingangsschakelingen van de voedingseenheden worden bespaard. Dat bespaart componenten, gewicht en volume.
Meer lezen
Kantoor en verlichting
Robots en transportbanden
Gelijkstroommotoren zijn gedacht als aandrijving voor gelijkstroomnetten. Eerder gebruikte draaistroommotoren kunnen echter ook efficiënt in een gelijkstroomnet worden geïntegreerd dankzij de DC-tussenkring in frequentieomvormers. Belastingspieken kunnen op deze manier worden verminderd, vooral met krachtige robots en transportbanden. Bovendien kan remenergie in een gelijkstroomnet efficiënt worden teruggewonnen door middel van recuperatie.
Meer lezen
Robots en transportbanden
Batterijopslagsystemen
Batterijopslag wordt gebruikt in gelijkstroomnetten om het elektriciteitsnet te ondersteunen. Overtollige energie kan worden opgeslagen en, wanneer nodig, beschikbaar worden gemaakt. De integratie van batterijopslag vermindert ook de belastingspieken, bijv. bij het opstarten van grote machines, en ontlast het openbare voedingsnet. De verbinding is nog efficiënter met DC-gekoppelde batterijopslagsystemen.
Meer lezen
Batterijopslagsystemen
Koppeling met het wisselstroomnet
Een bidirectionele koppeling met het wisselstroomnet maakt zowel de voeding uit het wisselstroomnet aan het gelijkstroomnet als de teruglevering van overtollige energie van het gelijkstroomnet aan het openbare voedingsnet mogelijk.
Koppeling met het wisselstroomnet
Netbeheer
Efficiënt netbeheer maakt intelligente besturing van energiestromen mogelijk. Knelpunten kunnen worden geïdentificeerd en vermeden door gegevens te analyseren. Dit helpt om het gebruik van de beschikbare energie te optimaliseren.
Netbeheer
Logo van de ODCA

Wij vertrouwen op gelijkstroomnetten Phoenix Contact is een competente partner voor het gebruik van gelijkstroomnetten in de industrie

Als oprichtings- en bestuurslid van de ODCA zijn we actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van gelijkstroomnetten. De focus ligt daarbij op een efficiënte, veilige en robuuste energievoorziening voor de industrie in het kader van de energietransitie en het toegenomen gebruik van hernieuwbare energie. Phoenix Contact werkt aan oplossingen voor industriële gelijkstroomnetten in de fabrieksautomatisering, datacenters en in gebouwen.

Gelijkstroomnetten in toepassingen: projecten en oplossingen

Buitenaanzicht van de All Electric Society Factory in Blomberg
Gelijkstroomnet in de productie bij BMW in Dingolfing
Schematische weergave van een gelijkstroomnet in een datacenter
Persoon laadt een voertuig op bij een DC-laadpaal voor de All Electric Society Factory
DC-gekoppelde batterijopslag voor de All Electric Society Factory
Buitenaanzicht van de All Electric Society Factory in Blomberg

De All Electric Society Factory in Blomberg beschikt ook over een eigen industrieel gelijkstroomnet en benut het potentieel van hernieuwbare energie volledig. Het gebouw dient als blauwdruk voor een duurzame, efficiënte energievoorziening in de industrie.
Een 650-V-gelijkstroomnet verbindt fotovoltaïsche energie, batterijopslag en verbruikers rechtstreeks met elkaar, vermindert conversieverliezen en maakt efficiënt energiebeheer met een hoge netstabiliteit mogelijk.

Meer over de All Electric Society Factory
Gelijkstroomnet in de productie bij BMW in Dingolfing

Gelijkstroomnetten verhogen de energie-efficiëntie in de productie, omdat conversieverliezen wegvallen en hernieuwbare energie direct kan worden geïntegreerd. Praktische voorbeelden, uit de automobielindustrie bijvoorbeeld, laten het potentieel zien. Modulaire componenten zorgen daarbij voor een veilig en flexibel bedrijf. Bovendien zorgen recuperatie en een verminderd gebruik van materialen voor verdere efficiëntieverbeteringen - een belangrijke stap in de richting van een duurzame industrie.

Meer over gelijkstroom in de productie
Schematische weergave van een gelijkstroomnet in een datacenter

Computercentra zijn enorme energieverbruikers en staan onder grote druk als gevolg van de toenemende energiebehoefte, de hoge CO₂-uitstoot en stijgende kosten. Met gelijkstroomnetten biedt Phoenix Contact een innovatieve oplossing voor meer efficiëntie, duurzaamheid en voedingszekerheid. Minder conversieverliezen, betere integratie van hernieuwbare energie en minder CO₂-uitstoot zijn slechts enkele van de voordelen. Ontdek hoe onze DC-componenten de weg banen naar Green Data Centers.

Persoon laadt een voertuig op bij een DC-laadpaal voor de All Electric Society Factory

Gelijkstroomnetten vormen de basis voor een efficiënte laadinfrastructuur, omdat ze conversieverliezen beperken en bidirectioneel laden mogelijk maken. Voertuigaccu's worden zo als batterijopslagsystemen in het energiebeheersysteem geïntegreerd. Industriële gelijkstroomnetten verbinden energieopwekkers, opslagsystemen en laadinfrastructuur end-to-end en verhogen zo de efficiëntie en voedingszekerheid.
Daardoor ontstaat een schaalbare en toekomstbestendige laadinfrastructuur voor industrie en handel.

Meer over DC-gelijkstroomnetten voor de laadinfrastructuur
DC-gekoppelde batterijopslag voor de All Electric Society Factory

DC-gekoppelde batterijopslagsystemen verhogen de efficiëntie van gelijkstroomnetten omdat ze met aanzienlijk minder conversieverliezen werken. Ze stabiliseren het net, maken flexibel gebruik van hernieuwbare energie mogelijk en verlagen de energiekosten.
Het voorbeeld van de All Electric Society Factory toont een schaalbare, duurzame oplossing met hergebruikte batterijen en intelligent energiebeheer.

Meer over DC-gekoppelde batterijopslagsystemen

Onze competentiegebieden in het gelijkstroomnet

Ontdek meer over de optimale oplossingen voor de verschillende installatiegebieden.

FAQ: Gelijkstroomtechnologie

Medewerkers naast een solarinstallatie
Zicht van bovenaf op een productiehal voor auto's
Persoon met tablet waarop energiegegevens worden weergegeven
Transformatorstation
Een medewerker werkt aan een schakelkast
Medewerkers naast een solarinstallatie

De industriële sector is op zoek naar geschikte oplossingen om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. Stijgende energiekosten, schaarse hulpbronnen en een toenemende energiebehoefte stellen de industrie voor nieuwe uitdagingen. Dit probleem kan onder meer worden opgelost door over te schakelen van een wisselstroomnet naar een gelijkstroomnet. Hernieuwbare energieopwekking, energieopslag en energieterugwinning zijn sleutelwoorden die in een DC-net in eilandbedrijf worden geïmplementeerd. Zo worden het energieverbruik en de piekbelasting verminderd (peak shaving). Dit ontlast en stabiliseert het voedingsnet. Het ontwerp van gelijkstroomnetten in de industrie is één benadering voor een duurzame, industriële productie.

Zicht van bovenaf op een productiehal voor auto's

In een op gelijkstroom gebaseerd net in eilandbedrijf wordt elektrische stroom opgewekt door de efficiënte integratie van hernieuwbare energie die CO₂-neutraal wordt geproduceerd. Deze energie wordt direct gebruikt door elektrische verbruikers in een gelijkstroomnet zonder verdere omzetting van DC naar AC. Hierdoor kan er op conversieverliezen worden bespaard en kan het energieverbruik worden verlaagd. Bovendien kan de complete remenergie van hefprocessen, die anders verloren zou gaan in de vorm van warmte, worden gebruikt. In plaats daarvan wordt de remenergie als elektrische energie teruggevoerd naar het gelijkstroomnet. Energiebuffers verzamelen overschotten van DC-stroom voor later gebruik.
Een combinatie van duurzame energieopwekking, energieterugwinning en energieopslag zorgt voor meer duurzaamheid en een hogere energie-efficiëntie in de fabriek.

Persoon met tablet waarop energiegegevens worden weergegeven

Het gebruik van een gelijkstroomnet bespaart niet alleen energie, maar ook materiaal en ruimte.
Energieverliezen kunnen met ongeveer 6 tot 8% worden gereduceerd door af te zien van DC-AC-conversies. Aanvullend daarop leidt het gebruik van een geschikte batterijopslag tot een vermindering van het voedingsvermogen uit het openbare net. Het complete gebruik van de remenergie maakt bovendien 15 tot 20% meer energiebesparing mogelijk, afhankelijk van de toepassing. Deze factoren verhogen de energie-efficiëntie in gelijkstroomnetten aanzienlijk in vergelijking met wisselstroomnetten.
Het potentieel voor materiaal- en ruimtebesparing is ook aanzienlijk. In gelijkstroomnetten zijn besparingen tot 40% aan koper en isolatiemateriaal mogelijk bij hetzelfde vermogen. In tijden van schaarse natuurlijke hulpbronnen is dit significant. Gelijkstroomapparaten hebben ook een aanzienlijk kleinere bouwvorm dan AC-apparaten. Het verminderde materiaalverbruik bespaart nog meer ruimte.

Transformatorstation

De omzetting van gelijkstroom in wisselstroom of van gelijkspanning in wisselspanning gaat gepaard met verliezen, aangezien voor de omzetting energie nodig is. Dit verhoogt het energieverbruik, terwijl de energie-efficiëntie afneemt. Bovendien zijn DC-AC-omzetters nodig, die overeenkomstige ruimte in de toepassing vergen, die door niet om te zetten wordt bespaard.
Het directe gebruik van gelijkstroom naar verbruikers vervangt de vroegere DC-AC-DC-omzettingen. Dat verhoogt de energie-efficiëntie. Verdere besparingen zijn mogelijk door het gebruik van remenergie en de directe opslag van de gelijkstroom.

Een medewerker werkt aan een schakelkast

Bij gelijkstroomtoepassingen kan een vlamboog schade veroorzaken aan contacten en onderdelen van de behuizing en in het ergste geval ook gevaar opleveren voor de gebruikers. Daardoor is een nieuwe benadering van de ontwikkeling van componenten vereist. In onderzoeksprojecten zijn door Phoenix Contact verschillende technologieën voor DC-connectoren ontwikkeld. Met blustechnologie in connectoren is nu een innovatieve aanpak gevonden die componenten en operators beschermt tegen de gevaren van vlambogen.

Contact

Wij ondersteunen u graag vanaf de planning tot en met de implementatie van uw DC-gelijkstroomnet.

Tobias Lüke, Application Expert DC Technology bij Phoenix Contact
Tobias Lüke
Application Expert DC Technology bij Phoenix Contact
Duurzaamheid begint al met het juiste gebruik van DC-technologie.