ME 22,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT4 - Behuizingsset
1343024

Montagerailbehuizing, voor montage op montagerail, gesloten bovenste behuizingsdeel, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, incl. 4 stuks printplaatconnectoren, 4-polig, schroefaansluiting, voor 2,5 mm2, nominale stroom: 12 A, 320 V, printplaatoppervlak: 7800 mm2

Productdetails









Compatibele producten