SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH TQX - Apparaatconnector achterwand
1239816

Apparaatconnector achterwand, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, Stift, recht, M12-SPEEDCON, D-polarisatie, Golfsolderen, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
voor hoge overdrachtszekerheid: optionele schermaansluiting op de behuizing door schermcontact