RC-19S1NP24300X - Apparaatconnector achterwand
1241567

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16+3, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, insoldeeraansluiting, radiale O-ring, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %). Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails









Compatibele producten