PLCnext Technology

Automatiseren met vrijheid én zekerheid
PLCnext Technology - Automatiseren met vrijheid én zekerheid

Waterbeheer wordt steeds complexer. U moet systemen moderniseren, data integreren en voldoen aan strenge eisen op het gebied van cybersecurity en duurzaamheid. Tegelijkertijd wilt u flexibel inspelen op veranderende regelgeving en maatschappelijke verwachtingen.

Herkenbaar? U bent niet de enige. Veel organisaties in de watersector zoeken naar een oplossing die innovatie en betrouwbaarheid combineert.

PLCnext Technology is het open ecosysteem voor industriële automatisering, ideaal geschikt voor de uitdagingen van water- en afvalwatermanagement.

De 3 redenen om te kiezen voor PLCnext Technology

  • Ontwerp slimmer
    Programmeer in IEC 61131-3 én hogere talen zoals C++, Python en Matlab® Simulink®. Sneller ontwikkelen en eenvoudig te integreren.

  • Verbind veiliger
    Het platform is gecertificeerd volgens securitynorm IEC 62443-4-2 SL2, IEC 61850 Ed 2.1 en IEC 62351-3.

  • Schaal sneller
    Cloud-integratie, containertechnologie en ready-to-use apps uit de PLCnext Store maken snelle uitbreiding mogelijk.

Deze organisaties vertrouwen al op PLCnext Technology

Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Gemeente Moerdijk
Wetterskip Fryslân
Hunze en Aa's

Partners voor implementatie en/of advies

StadLandWater
Modderkolk
Moekotte
Kwakernaak Specialist in Watermanagement
Mous Waterbeheer
ICT Industry & Infra
Logo CroonWolter&Dros
Aladna Techniek
LinQiot
Branotech

Praktijkvoorbeelden

PLCnext Technology in de praktijk

Wilt u ervaren hoe PLCnext Technology werkt en welke voordelen het biedt voor uw organisatie? Kies uw ideale startpunt:

Ontdek alle mogelijkheden van PLCnext Technology

PLCnext Technology is meer dan een besturing: het is een compleet ecosysteem. Verken de tools, community en resources die u helpen om flexibel, open en toekomstgericht te automatiseren.