Wereldprimeur: CCS-inlet met geïntegreerde besturing

Bespaar op ontwikkelingskosten en installatieruimte – test nu ons sample in uw voertuigarchitectuur.
Voertuig-inlet met geïntegreerde besturing in de vrachtwagen

Wat is CHARX connect advanced?

CHARX connect advanced is 's werelds eerste CCS-voertuig-inlet met geïntegreerde laadcontroller. Deze bespaart ruimte, vervangt externe besturingsapparaten en vermindert bekabeling en bronnen van fouten – voor een eenvoudige systeemintegratie en een hoog servicecomfort. De deelbare inlet maakt snelle vervanging mogelijk. Met een laadvermogen tot en met 800 A, flexibele kabeluitgangen en CCS van type 1 en 2 is deze ideaal voor elektrische bussen, e-vrachtwagens, zware commerciële en off-road-voertuigen. Samples kunnen nu al worden aangevraagd, de series zijn beschikbaar vanaf KW3 2026.

CHARX connect advanced met Phoenix Contact-logo

Uw voordelen in één oogopslag

  • Geïntegreerde intelligentie: 's werelds eerste CCS-voertuig-inlet met geïntegreerde DC-laadcontroller bespaart installatieruimte, tijd en kosten tijdens het design-in, de configuratie en installatie. Optioneel ook verkrijgbaar zonder besturing.

  • Hoog laadvermogen: met tot en met 800 A in Boost Mode is CHARX connect advanced geschikt voor HPC en is deze perfect voor veeleisende toepassingen.

  • Maximale onderhoudsvriendelijkheid: de steekbare aansluitkabels maken het eenvoudig om de inlets of de HV-kabels tijdens onderhoud te vervangen.

  • Modulair en flexibel: drie uitvoerrichtingen voor AC- en DC-kabels evenals doorsneden en kabellengtes naar keuze bieden maximale flexibiliteit.

  • Extra functies: beschermdeksel, oplaadafbreekknop, verlichting van het steekgedeelte en statusindicatie via leds zorgen voor een hoge gebruiksvriendelijkheid.

Inlet plus Controller – De wereldprimeur in alle bijzonderheden

Voertuig-inlet CHARX connect advanced met geïntegreerde laadcontroller

Geïntegreerde intelligentie – uniek in de wereld Inlet en besturing gecombineerd in één component

CHARX connect advanced is de eerste CCS-inlet met direct geïntegreerde laadcontroller. De besturingseenheid wordt mechanisch en elektrisch rechtstreeks op de inlet aangesloten. Hierdoor zijn er geen externe besturingsapparaten en extra interfaces nodig. De systeemarchitectuur wordt vereenvoudigd en de installatieruimte wordt kleiner. Alle laadcommunicatie verloopt via PLC rechtstreeks via de inlet. Omdat alles al geharmoniseerd en ingesteld is, hoeft de voertuigfabrikant zich geen zorgen meer te maken over het implementeren van communicatieprotocollen. De combinatie van besturing en inlet in één component vergemakkelijkt de integratie in bestaande voertuigarchitecturen en vermindert de ontwikkelingskosten voor systeemintegrators, aangezien het systeem perfect geharmoniseerd is.

Technische functies:

  • Laadstandaarden: CCS type 1, CCS type 2
  • DC-laadstroom in Boost Mode: tot en met 800 A
  • DC-laadstroom continu: 200 A, 250 A, 400 A
  • DC-aderdoorsnede: 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • DC-nominale spanning: 1000 V
  • Kabeluitvoer: 90° links, 90° rechts, recht
  • Kabellengte: 2 m, 5 m, andere op aanvraag
  • Kabellengte sample: 5 m
  • Actor: 12 V, 4-polig
  • Inbouwdiepte: 128,5 mm
  • DC-laadcommunicatie van PLC naar CAN volgens DIN 70121 en ISO 15118
  • AC-laadcommunicatie in combinatie met VCU-gestuurde OBC
  • Aansturing van CP, PP, PE, vergrendelingsactor, temperatuursensoren, led-statusindicatie, laadafbreukknop, verlichting
  • E1-toelating voor wegvoertuigen
  • Voorconditionering van bussen volgens VDV 261
  • Voorbereid voor cybersecurity volgens UNECE R155 en R156
  • Verwerking van veiligheidsfuncties tot ISO 26262 ASIL B
  • Realtime toepassing met starttijden van 100 tot 200 ms
Elektrische truck met CHARX connect advanced

Waarom zou u de besturing in de inlet integreren? Wat zijn hiervan de voordelen?

De combinatie van voertuig-inlet en laadcontroller in één product biedt beslissende voordelen voor fabrikanten en exploitanten. In plaats van afzonderlijke componenten te installeren, is de volledige besturingslogica rechtstreeks in de inlet geïntegreerd. De geïntegreerde controller verzorgt alle PLC-communicatie met de laadpaal rechtstreeks via de inlet. Voertuigfabrikanten hoeven geen eigen communicatie-interfaces te implementeren, omdat alle protocollen al in het systeem zijn geïntegreerd. De compacte bouwvorm verlaagt de materiaal- en montagekosten en minimaliseert de gevoeligheid voor fouten in het totale systeem.

Omdat de inlet en besturing van één leverancier afkomstig zijn, is de complexiteit van inkoop en coördinatie minder. Minder leveranciers betekent minder interfaces, minder risico en snellere certificering. Het resultaat: een robuuste, ruimtebesparende en kostenefficiënte oplossing met maximaal laadvermogen en betrouwbaarheid.

Steekbare AC- en DC-kabels met drie uitvoerrichtingen – CHARX connect advanced

Modulair aansluitsysteem zonder gereedschap Voor eenvoudig onderhoud en maximale flexibiliteit

CHARX connect advanced biedt een modulair aansluitsysteem voor AC- en DC-kabels met keuze uit verschillende doorsneden en verschillende richtingen voor kabeluitgangen. Dankzij de eenvoudige loskoppeling van de kabelconnectoren van de inlet kan de outlet zonder extra gereedschap worden vervangen, wanneer er onderhoud nodig is. Hierdoor wordt een eenvoudig onderhoud mogelijk gemaakt.

Het modulaire systeem van CHARX connect advanced In slechts vier stappen afzonderlijk samengesteld

Modulair principe CHARX connect advanced – Stap 1
Modulair principe CHARX connect advanced – Stap 2
Modulair principe CHARX connect advanced – Stap 3
Modulair principe CHARX connect advanced – Stap 4
Modulair principe CHARX connect advanced – Stap 1

Er is keuze uit CCS type 1 en CCS type 2 laadstandaarden die beide voldoen aan de internationale normen voor het snelladen van elektrische voertuigen.

Modulair principe CHARX connect advanced – Stap 2

De inlet is optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerde controller of zonder controller – voor maximale flexibiliteit in de systeemarchitectuur. Let op: het sample is alleen beschikbaar met een geïntegreerde controller.

Modulair principe CHARX connect advanced – Stap 3

Bepaal de optimale kabelgeleiding: recht naar achteren, 90° naar links of 90° naar rechts. De kabels zijn in standaardlengtes van 2 m en 5 m beschikbaar. Er zijn ook klantspecifieke lengtes mogelijk om precies aan de installatiesituatie te voldoen. De samples zijn met een kabellengte van 5 meter beschikbaar.

Modulair principe CHARX connect advanced – Stap 4

De continue stroombelastbaarheid is afhankelijk van de aderdoorsnede. Selecteer:

  • 200 A bij 70 mm²
  • 250 A bij 95 mm²
  • 400 A bij 120 mm²

In de Boost Mode zijn kortstondig stromen tot 800 A mogelijk.

Functies van CHARX connect advanced

Ingebouwde functies Bedieningsgemak en IP-bescherming op het hoogste niveau

  • Laadafbreekknop: hiermee kan het laadproces snel en veilig direct bij de voertuig-inlet worden onderbroken.
  • Led-laadstatusindicator: geeft duidelijke visuele feedback over de huidige oplaadtoestand. De kleuren kunnen in de bijbehorende servicetool individueel worden aangepast.
  • Verlichting van het steekbereik: zorgt voor een veilige en gemakkelijk aansluiten, ook bij slechte lichtomstandigheden.
  • Hoogste beschermklassen in het steekbereik: IP6K6K en IP6K9K waarborgen maximale bestendigheid tegen stof evenals hogedruk- en stoomreiniging.
  • Volledige afdichting: de volledige inlet voldoet aan beschermklasse IP67 en biedt volledige bescherming tegen stof en tijdelijke onderdompeling.
  • Beschermdeksel met IPX5: zorgt voor extra bescherming tegen waterstralen en garandeert een langdurige betrouwbaarheid.
3D weergave

Alle bijzonderheden in 3D beleven

Bekijk onze wereldprimeur CHARX connect advanced in detail. Door zoomen en draaien kunt u de CCS-voertuig-inlet van type 2 met geïntegreerde besturing vanuit alle hoeken bekijken.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over de voertuig-inlet met geïntegreerde besturing en het bestellen van samples

Julian Thirugnanasampanther
Julian Thirugnanasampanther
Sales Engineer
+49 5235 3-42177
"Als Sales Engineer adviseer ik u graag over onze wereldprimeur CHARX connect advanced, onze voertuig-inlet met geïntegreerde besturing. Ik help u graag bij de bestelling van uw sample. Ik kijk ernaar uit van u te horen!"

Veelgestelde vragen (FAQ)

CHARX connect advanced in een elektrische vrachtwagen
Modulaire connectoren voor AC- en DC-kabels
CHARX connect advanced –laadvermogen tot 800 A
Voor beveiliging relevante normen en standaarden voor cybersecurity
CHARX connect advanced in een elektrische vrachtwagen

De beschikbaarheid van series is voor het derde kwartaal van 2026 gepland. Er kunnen al samples worden aangevraagd om de integratie in een vroeg stadium te testen. U kunt bestellen via het formulier op deze pagina. Ons team neemt binnen twee werkdagen contact met u op.

Bestel nu samples of neem contact op
Modulaire connectoren voor AC- en DC-kabels

Voor het eerst combineert CHARX connect advanced de CCS-voertuig-inlet met de geïntegreerde laadcontroller in één component. Externe besturingsapparaten, complexe bekabeling en extra interfaces zijn niet nodig. Dit vermindert het aantal onderdelen en bronnen van fouten en vereenvoudigt de systeemintegratie. Voor voertuigfabrikanten betekent dit: minder ontwikkelingswerk, minder leveranciers, een kortere time-to-market en een compactere architectuur.

CHARX connect advanced –laadvermogen tot 800 A

CHARX connect advanced ondersteunt tot en met 800 A in de Boost Modus en is ideaal voor toepassingen met korte oplaadtijden, zoals elektrische bussen, bedrijfsvoertuigen en off-road-machines. Hij is beschikbaar als CCS type 1 en type 2 en voldoet aan alle normen voor DC-snelladen. Continustroom: 200 A bij 70 mm², 250 A bij 95 mm², 400 A bij 120 mm². De geïntegreerde besturing optimaliseert de communicatie met de laadinfrastructuur voor maximaal vermogen en betrouwbaarheid.

Voor beveiliging relevante normen en standaarden voor cybersecurity

CHARX connect advanced voldoet aan de communicatiestandaarden DIN 70121 en ISO 15118 voor DC-laden. De besturing is ontworpen voor functionele veiligheid volgens ISO 26262 ASIL B en is voorbereid voor cybersecurity conform UNECE R155/R156. Dit biedt voertuigfabrikanten een krachtige en toekomstbestendige oplossing die voldoet aan de toenemende vereisten op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming.

Diverse elektrische voertuigen, van baggermachines tot boten
CHARX connect advanced – scheidbare kabels
Logo Phoenix Contact E-Mobility
CharIN-logo
Diverse elektrische voertuigen, van baggermachines tot boten

De oplossing is ideaal voor elektrische bussen, zware bedrijfsvoertuigen en off-road-machines die een hoog laadvermogen nodig hebben. Deze voldoet aan de vereisten voor robuuste, onderhoudsvriendelijke systemen voor commercieel gebruik. Dankzij de flexibele kabelaansluitingen kan het product in verschillende voertuigarchitecturen worden geïntegreerd.

CHARX connect advanced – scheidbare kabels

De inlet kan worden losgekoppeld en via connectoren met het voertuig worden verbonden. Als er onderhoud nodig is, kan deze snel en zonder demontage van de permanent geïnstalleerde leidingen worden vervangen.

Logo Phoenix Contact E-Mobility

Wij bieden holistische oplossingen voor elektromobiliteit – van voertuigonderdelen tot laadinfrastructuur. CHARX connect advanced creëert een compleet systeem in het voertuig: voertuig-inlet met besturing, kabels, beschermdeksel en functies, zoals verlichting en led-indicatie van de laadstatus. Dit wordt aangevuld door ons brede CHARX-programma voor laadinfrastructuur en energiemanagement. Meer dan 500 producten en IATF-gecertificeerde processen garanderen de hoogste kwaliteit en veiligheid.

CharIN-logo

Als stichtend lid van CharIN e. V. promoten wij actief wereldwijde standaarden, zoals CCS en opladen in megawatt. Met ons CHARX-programma bieden wij een gangbaar systeem – van voertuigcomponenten tot en met de laadinfrastructuur. Als betrouwbare partner ondersteunen wij OEM's en integrators bij de implementatie van hun projecten.

Vestiging van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Noordrijn-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Uw sterke en betrouwbare partner

Sinds de oprichting in 2013 is Phoenix Contact E-Mobility binnen de Phoenix Contact-groep de specialist voor E-Mobility-laadtechniek. Met meer dan 800 werknemers wereldwijd en 25 productielijnen van 33.200 m² biedt het bedrijf meer dan 500 producten voor het opzetten van een laadinfrastructuur in een netwerk en voor de elektrificatie van allerlei soorten voertuigen. Met de IATF-certificering voldoet het bedrijf aan de hoge eisen van de automobielindustrie.