Aansluittechniek voor batterijopslagsystemen Elektrische batterijopslagsystemen – de sleutel voor de sectorkoppeling. Vertrouw bij uw batterijopslagsysteemoplossing op innovatieve aansluittechniek van Phoenix Contact.

Aansluittechniek voor batterijopslagsystemen
Batterijopslag als sleutel tot de sectorkoppeling

Batterijopslag als sleutel tot de sectorkoppeling

Speel een actieve rol in het vormgeven van de energietransitie: In de whitepaper leest u hoe batterijopslagsystemen door een doordacht design-in, veilige aansluittechniek en Power-to-X concepten bijdragen aan een grotere voedingszekerheid - en hoe individuele contactoplossingen en expertise de weg vrijmaken voor een CO₂-neutrale toekomst.

Wij ondersteunen u als kartrekker in een CO₂-neutrale wereld door vooraanstaande oplossingen voor de sectorkoppeling. Samen met u brengen onze experts op het gebied van energietoepassingen de mogelijkheden voor optimalisatie van uw installatie in kaart.

Gratis sample
Vraag uw persoonlijke sample aan

Wilt u onze aansluitoplossingen voor batterijopslag testen? Vraag een gratis samplepakket aan en overtuig uzelf van de comfortabele werking van onze connectoren.

Gratis sample aanvragen
Batterijaansluiting

Grote bufferoplossingen

Oplossingen voor thuisbatterijen

Grote bufferoplossingen


Grote batterijopslagsysteem

Grote buffers worden gebruikt ter ondersteuning van het net. Deze maken ondanks onvoldoende netwerkinfrastructuur o.a. hoge piekbelastingen mogelijk, bijv. bij snelladers voor elektrische voertuigen. Een andere toepassing van grote batterijopslagsystemen is de opslag of levering van energie, afhankelijk van de stroomprijs in de energiehandel.

Elk niveau van een batterijopslag stelt andere eisen aan de elektrische aansluittechniek voor signalen, data en vermogen. De volgende twee toepassingsvoorbeelden voor de bekabeling van accumodulen en voor de aansluiting van batterij-racks illustreren de veelzijdigheid van apparaat- en veldbekabeling.

Aansluittechniek voor bekabeling van accumodulen

Voor de betrouwbare verdeling van de vermogensstromen binnen de accumodule, zijn betrouwbare en verliesarme verbindingen nodig. Voor de efficiënte aansluiting van de signaalleidingen worden innovatieve aansluittechnieken gebruikt. Data-aansluitingen conform actuele productstandaarden waarborgen een hoge uitvalveiligheid.

Interactieve beeldkaart: Connectoren voor batterijopslag in een batterij-rack
Accupoolconnectoren
Apparaat- en kabelconnectoren met poolbeveiliging zijn ideaal voor toepassing in de batterijopslag.
Naar de producten
Accupoolconnectoren
Signaalaansluiting met snijklemtechniek
Met de connectoren van Phoenix Contact wordt informatie zeker en betrouwbaar overgedragen.
Naar de producten
Signaalaansluiting met snijklemtechniek
Met een hendel bedienbare printklemmen
Nieuw comfort door printklemmen van de LPT-serie.
Naar de producten
Met een hendel bedienbare printklemmen
Printplaatconnectoren met hendelbediening
Nieuw comfort door printplaatconnectoren van de LPC-serie.
Naar de producten
Printplaatconnectoren met hendelbediening
Board-to-board-connectoren
Robuuste board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH.
Naar de producten
Board-to-board-connectoren
Signaalaansluiting met push-in-technologie
Handige PCB-aansluitingen met een compacte bouwgrootte.
Naar de producten
Signaalaansluiting met push-in-technologie
Ronde connectoren
Meer flexibiliteit in de apparaataansluiting en in de installatiebekabeling.
Naar de producten
Ronde connectoren
Single Pair Ethernet-connectoren
De genormeerde SPE-interfaces zijn ideaal voor de efficiënte data-overdracht.
Ontvang meer informatie
Single Pair Ethernet-connectoren
Dataconnectoren
De ESS DATA-connector combineert een hoge IP-bescherming met een compact formaat. Hij is speciaal ontwikkeld voor batterij-energieopslagsystemen en maakt een veilige en betrouwbare gegevensoverdracht mogelijk, ook onder zware omgevingsomstandigheden.
Neem contact met ons op
Dataconnectoren

Aansluittechniek voor de rack-BMS-inschuifeenheid

De rack-BMS-inschuifeenheid verbindt zich aan de achterzijde automatisch met het systeem, zonder een gevaar voor de installateur op te leveren. Aan de voorzijde worden de afzonderlijke accumodulen van het rack aangesloten door efficiënte en gebruiksvriendelijke connectoraansluitingen. Voor de interne bekabeling van vermogens-, signaal- en datacomponenten worden innovatieve aansluittechnieken voor snelle en betrouwbare productieprocessen gebruikt.

Interactieve image map: Aansluittechniek voor de batterijopslag
Accupoolconnectoren
Apparaat- en kabelconnectoren met poolbeveiliging zijn ideaal voor toepassing in de batterijopslag.
Naar de producten
Accupoolconnectoren
Hendel-bedienbare printklemmen en -connectoren
Nieuw comfort door printklemmen en -connectoren van de series LPT en LPC.
Ontvang meer informatie
Hendel-bedienbare printklemmen en -connectoren
Board-to-board-connectoren
Robuuste board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH.
Naar de producten
Board-to-board-connectoren
IDC female connector strips voor BTB-connectoren
Voorgeconfectioneerde IDC female connector strips met platte bandkabel voor de directe toepassing in het apparaat.
Naar de producten
IDC female connector strips voor BTB-connectoren
RJ45-busconnectoren voor printplaten
Betrouwbare dataoverdracht met diverse aansluitmogelijkheden, zoals SMD- en golfsoldeerprocessen.
Naar de producten
RJ45-busconnectoren voor printplaten
Doorvoerconnector
Ons productenprogramma aan printplaatconnectoren biedt u veelzijdige aansluitingsopties: van de bekende schroefaansluiting, via de IDC-snelaansluiting tot de innovatieve push-in-aansluittechniek.
Naar de producten
Doorvoerconnector
RJ45-buscontactblok
Betrouwbare dataoverdracht in robuust design, 10 Gbit/s, CAT6A confectionering zonder speciaal gereedschap, dankzij IDC-aansluiting.
Naar de producten
RJ45-buscontactblok
Universele stroommeetwaardeomvormers
Met de MCR-stroomtransformatoren en spanningsmeetwaardeomvormers verandert u gelijk-, wissel-, vervormde stromen en spanningen in een analoog normsignaal.
Naar de producten
Universele stroommeetwaardeomvormers
Verzamelrailaansluiting
Connectoren voor de aansluiting op verzamelrails vergemakkelijken de installatie van inschuifsystemen in batterijopslagsystemen.
Naar de producten
Verzamelrailaansluiting

Modulaire bekabeling voor inschuifsystemen

Met HEAVYCON-aandokframes kunnen batterijopslagsystemen snel worden geïnstalleerd en onderhouden. Zwevend gelagerde bussen en een voorlopende geleidingspen zorgen voor een veilige, blinde aansluiting van modulair configureerbare interfaces.

Interactieve beeldkaart: Modulaire bekabeling voor inschuifsystemen
Aandokframe voor inschuifsystemen
Met HEAVYCON-aandokframes kunnen inschuifsystemen veilig en blind worden ingestoken en kunnen verschillende overdrachtsmedia in een modulaire interface worden gecombineerd.
Naar de producten
Aandokframe voor inschuifsystemen
Contactblokken
De aandokframes kunnen afzonderlijk worden uitgerust met voedingsmodules voor stromen tot 300 A en spanningen tot 2.500 V. Dit wordt aangevuld met modules voor signaal- en dataoverdracht.
Naar de producten
Contactblokken
Data-interfaces
Data-interfaces voor RJ45 en USB vereenvoudigen het onderhoud aan de batterijopslag aanzienlijk.
Naar de producten
Data-interfaces

Oplossingen voor thuisbatterijen


Thuisbatterijen

Gekoppeld aan een fotovoltaïsche installatie komt de batterijopslag thuis volledig tot zijn recht. Het aandeel van zelf opgewekte elektrische energie in het eigen stroomverbruik is aanzienlijk toegenomen. Bij een storing in het openbare net maakt het een continue, zelfvoorzienende voeding mogelijk.

De huidige thuisbatterijen hebben meestal een modulaire opbouw. Het gebruiksvriendelijke stapelontwerp maakt een snelle en veilige installatie en eenvoudige toevoeging van extra batterijmodulen mogelijk. Zelf vindende, hybride steeksystemen zijn hiervoor bijzonder geschikt. Ze bevatten alle benodigde aansluitingen voor de opslagmodulen en worden automatisch aangesloten, wanneer de individuele modulen worden gestapeld.

Connectoren voor de Power control unit

De Power Control Unit is het centrale besturingselement van de thuisaccu. Deze organiseert de laad- en ontlaadprocessen van de accumodulen en waarborgt hun veilige bedrijfstoestand. Hiervoor bewaakt deze de stromen en spanningen, alsmede de temperatuur in de modulen.

Interactieve beeldkaart: Power Control Unit in de thuisaccu
EtherCAT P
De DMCC 0,5-printplaatconnector biedt Cat5-overdrachtseigenschappen en EtherCAT P-kwalificatie.
Naar de producten
EtherCAT P
Printklemmen van de SPTAF-serie met lage bouwhoogte
De lage bouwhoogte van de SPTAF-printklem is ideaal voor batterijopslagsystemen en platte modulen.
Naar de producten
Printklemmen van de SPTAF-serie met lage bouwhoogte
Board-to-board-connectoren
Robuuste board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH bieden afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht.
Naar de producten
Board-to-board-connectoren
Printplaatconnectoren met hendelbediening
Profiteer van nieuw comfort door printplaatconnectoren van de LPC-serie.
Naar de producten
Printplaatconnectoren met hendelbediening
Doorvoerconnector
Ons productenprogramma aan printplaatconnectoren biedt u veelzijdige aansluitingsopties: van de bekende schroefaansluiting, via de IDC-snelaansluiting tot de innovatieve push-in-aansluittechniek.
Naar de producten
Doorvoerconnector
RJ45-connectoren
Compacte RJ45-connectoren en -patchkabels ondersteunen datatransmissie met hoge snelheid tot en met 10 Gbit/s.
Naar de producten
RJ45-connectoren
Gecodeerde DC-connectoren
Gecodeerde DC-connectoren zijn ontwikkeld voor batterijopslagtoepassingen tot 1.500 V/40 A. Met de beproefde veerdrukaansluittechniek is een veldconfectionering zonder gereedschap mogelijk.
Naar de producten
Gecodeerde DC-connectoren

Connectoren voor thuisaccumodulen

Accumodulen vormen het hart van batterijopslagsystemen. Deze bevatten accucellen waarin de elektrische lading is opgeslagen als chemische energie. Elke accumodule beschikt over celbalancering om alle accucellen in dezelfde laadtoestand te houden.

Interactieve beeldkaart: Thuisaccumodule
Printplaatconnectoren met hendelbediening
Profiteer van nieuw comfort door printplaatconnectoren van de LPC-serie.
Naar de producten
Printplaatconnectoren met hendelbediening
Printklemmen en printplaatconnectoren
Profiteer van veelzijdige aansluittechnische oplossingen in verschillende vormen, kleuren en aansluitopties alsmede van onze uitgebreide ontwikkelings- en productie-expertise voor uw specifieke aansluitoplossing.
Ontvang meer informatie
Printklemmen en printplaatconnectoren
Hybrideconnectoren voor batterijopslag
Zelf vindende hybride connectorsystemen bevatten alle benodigde aansluitingen voor signalen en vermogen. Ze maken automatisch verbinding wanneer de modules worden gestapeld.
Naar de producten
Hybrideconnectoren voor batterijopslag

De sleutel naar een CO2-neutrale wereld is het efficiënte gebruik van hernieuwbare energie. Batterijopslagsystemen essentieel hiervoor. Hun betrouwbaarheid en efficiëntie hangen grotendeels af van bekabeling en elektrische verbindingen.

Dr. Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, Expert voor batterijopslagsystemen
Dr. Rüdiger Meyer, expert voor batterijopslagsystemen bij Phoenix Contact

Dr. Rüdiger Meyer, expert voor batterijopslagsystemen bij Phoenix Contact

Vragen en antwoorden over batterijopslagsystemen

Grote buffers
Bord "Security on Board"
Technicus controleert batterijopslagsystemen
Montage van een accupoolconnector
Connectors voor batterijopslag
Grote buffers

Batterijopslagbuffers zijn voor veel toepassingen van nut, bijvoorbeeld voor het leveren van elektrische energie bij netstoringen. Batterijopslags hebben een belangrijke taak in de energietransitie, vooral met het toegenomen gebruik van hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is immers niet altijd naar behoefte beschikbaar. De tijden waarop energie gevraagd wordt en energie geleverd kan worden komen vaak niet overeen. Batterijopslags kunnen deze compenseren door het overschot aan elektriciteit uit zonne- en windenergie op te nemen. Op het moment dat de energievraag van het net groter is dan het aanbod, stellen batterijopslags deze stroom weer beschikbaar.

Bord "Security on Board"

Ondanks incidentele berichten over brand of andere ongevallen, leveren batterijopslagsystemen geen noemenswaardige gevaren op. Moderne energiebuffersystemen voor accu's worden volgens geldende richtlijnen en standaarden geproduceerd en door vakspecialisten geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Accu-energiebuffersystemen zijn echter tegelijkertijd apparaten of installaties met een zeer hoge energie-inhoud. Bij ontoelaatbare ingrepen, moedwillige vernieling of het negeren of ontwijken van de veiligheidsmaatregelen en -installaties, kunnen wel degelijk gevaarlijke situaties ontstaan. Met analyses van mogelijke fouten en impactanalyses houden de fabrikanten echter zelfs rekening met dergelijke scenario's.

Technicus controleert batterijopslagsystemen

Net als de meeste technische apparaten en installaties moeten ook batterijopslagsystemen voor accu's regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden. Afhankelijk van de gebruikte accu's kan dit onderhoud zich beperken tot visuele inspecties of het nakijken van de schroefverbindingen e.d. op goed vastzitten – bijvoorbeeld bij gebruikelijke lithium-ion-accu's. Bij andere systemen, zoals lood-zuur-accu's, kan het echter nodig zijn de elektrolyt regelmatig te controleren en bij te vullen.

Montage van een accupoolconnector

Accupoolconnectoren van Phoenix Contact kunnen in elke richting worden ingestoken en eruit worden getrokken. Bovendien kunnen deze in gemonteerde toestand 360° worden gedraaid. Dat vereenvoudigt de montage en het onderhoud enorm. Het verhoogt ook de flexibiliteit bij het systeemontwerp.

Connectors voor batterijopslag

Het onbedoeld omkeren van de polariteit van de batterijaansluiting kan enorme schade veroorzaken en in het ergste geval levensgevaarlijk zijn. Daarom hebben accupoolconnectoren van Phoenix Contact een kleur- en mechanische codering. Plus past alleen bij plus en min past alleen bij min. Bovendien wordt gegarandeerd dat men de twee polariteiten evenmin kan kortsluiten. De reden hiervoor is dat de hoge energie-inhoud van een accu in geval van een defect de aders zou doen smelten en het systeem naar alle waarschijnlijkheid in brand zou doen vliegen.

Gratis sample
Whitepaper over batterijopslag in de sectorkoppeling

Ontdek in de whitepaper wat belangrijk is bij de planning, het design en het betrouwbare bedrijf van batterijopslagsystemen. De focus ligt op het verbeteren van de voedingszekerheid met batterijen en Power-to-X technologieën alsmede op de selectie van geschikte aansluitoplossingen.

Whitepaper downloaden
Connectoren voor batterijopslag: Whitepaper om te downloaden