Webinar Industriële Netwerkarchitectuur

21-09-2026 | 13:30 - 15:00
Webinar Industriële Netwerkarchitectuur

Begrijp jij de twee principes die de vorm bepalen van industriële netwerkarchitecturen? De unieke demonstraties in dit webinar helpen je daarbij en krijg inzicht in netwerk.

  • Ontdek de mogelijkheden van een modulaire/gelaagde netwerkarchitectuur die voldoet aan de gestelde constructie eisen.
  • Leer in 1,5 uur van uw tijd de basisprincipes die ten grondslag liggen aan de krachtige kenmerken van industriële netwerken.
  • Begrijp de impact van het OSI-model en hoe het OSI-model de compatibiliteit verhoogt tussen de computerapplicaties.

(artikelnummer 1765237)

Review webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur
Review Webinar Ind Netwerkarchitectuur

Doelgroep

  • Hardware engineers
  • Software engineers
  • Managers
  • Adviseurs
  • Installateurs
  • Monteurs
  • Andere belanghebbenden in een productiebedrijf of system integrator

Toelichting

Veranderende omgeving
Productiebedrijven willen zich aanpassen aan de veranderende omgeving. Industriële netwerken vormen tegenwoordig de ruggengraat van deze productiebedrijven en spelen dus een rol in deze gewenste verandering.

Een platte netwerkarchitectuur geeft veel flexibiliteit en past zich makkelijk aan maar is in conflict met andere eisen zoals de prestatie, veiligheid, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en andere constructie-eisen. Een noodzakelijke ad-hoc verandering in een plat netwerk is dan ook zo doorgevoerd, maar kan ongemerkt resulteren in een negatief effect op de kwaliteit/prestatie.

Modulaire netwerkarchitectuur
Een modulaire netwerkarchitectuur daarin tegen is onderwerp van een ontwerpproces en implementeert de gestelde ontwerpprincipes. Daardoor borgt een netwerkarchitectuur het evenwicht tussen alle constructie-eisen. Een aangebrachte verandering zal moeten voldoen aan de ontwerpregels en daardoor blijft het netwerken presteren tijdens de volledige levenscyclus.
De industriële omgeving en applicaties stellen eisen die verschillen van een IT-omgeving en dit heeft effect op de industriële netwerkarchitectuur.

Inhoud

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • Introductie industriële datacommunicatie
  • Basisprincipes netwerken
    • Circuit-based
    • Packet-based
  • Introductie op modulaire/gelaagde netwerken
    • TCP/IP
    • Ethernet
  • OSI-model en compatibiliteit
  • Industriële netwerkarchitecturen
    • Industriële omgeving
    • Constructie-eisen
    • Overzicht netwerktechnologieën

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Praktische informatie

• Je wordt 10 minuten van te voren verwacht.

Plaats: Virtueel, Nederland
Datum: 21-09-2026
Tijd: 13:30 - 15:00
Beschikbare plaatsen: 100
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy