Les prises de type 2 CHARX connect modular de Phoenix Contact sont désormais disponibles avec une profondeur de montage réduite : avec la troisième génération, l'entreprise présente une solution optimisée pour une intégration flexible et peu encombrante dans les solutions d'infrastructure de charge.
Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.
- Filtres:
-
Domaine
-
Sujet
-
Catégorie de produits
- Filtres appliqués (1):
Prises AC modulaires avec profondeur réduite – pour un montage flexible et peu encombrant
Extensions des fonctions des contrôleurs de charge AC : le nouveau concept de législation sur l'étalonnage simplifie la certification via la mise à jour du logiciel
Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular de Phoenix Contact sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable destinée à la recharge en mode 3 des véhicules électriques.
Prises CCS avec jeu de câbles confectionné : la solution prête à l'emploi pour les véhicules électriques
Les prises universelles CCS CHARX connect universal de Phoenix Contact servent d'interface High Power Charging, avec des puissances de charge jusqu'à 700 kW, ce qui réduit considérablement les temps de charge de tous les véhicules électriques et mobiles. Pour la première fois, des prises CCS de type 2 sont maintenant disponibles avec un jeu de câbles confectionné comme solution prête à être installée.
Câbles de charge CCS pour jusqu'à 1 000 kW, soit 1 mégawatt – le High Power Charging réinventé
La deuxième génération de connecteurs de charge HPC CHARX connect professional refroidis par liquide de Phoenix Contact transmet jusqu'à 1 MW en Boost Mode. Cette puissance de charge permet non seulement de recharger les voitures électriques en quelques minutes, mais aussi de remettre rapidement en service les véhicules utilitaires équipés de grosses batteries.
Extensions de fonctions pour les contrôleurs de charge AC : connectivité WLAN et autres fonctionnalités
Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular de Phoenix Contact sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable destinée à la recharge en mode 3 des voitures électriques. La version 1.7.0 du logiciel offre à la gamme évolutive de produits un élargissement de ses fonctionnalités grâce à la connectivité WLAN et à d'autres caractéristiques améliorant le confort d'installation et de maintenance ainsi que la sécurité.
Contrôleurs de charge du véhicule comme solution d'interface entre la station de recharge DC et le véhicule électrique
Le contrôleur de charge du véhicule autonome CHARX control vehicle de Phoenix Contact permet la charge DC au moyen de prises CCS pour voitures électriques et véhicules utilitaires.
Les NACS arrivent et Phoenix Contact répond présent : les câbles de charge AC pour 50 A et 80 A seront là pour fin 2024
En tant que spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité, Phoenix Contact proposera en fin d'année les premiers câbles de charge NACS conformes à la norme SAE et certifiés UL pour des courants AC jusqu'à 80 A.
Câbles de charge CCS compacts de type 1 – la solution de charge optimale jusqu'à 125 kW
Les câbles de charge DC de la gamme CHARX connect compact de Phoenix Contact incluent désormais la nouvelle classe de puissance de 125 kW.
Câble de charge CCS de type 2 dans un nouveau boîtier de conception robuste, maintenable et bien pensé
La nouvelle génération de connecteurs de charge CCS CHARX connect standard de Phoenix Contact, qui a fait ses preuves, est adaptée à l'installation de stations de recharge DC et couvre la plage de puissance moyenne de 150 à 250 kW (150 à 250 A/1 000 V). Dans sa nouvelle conception de boîtier, la gamme de produits offre de nombreuses améliorations en matière de robustesse, de sécurité, de facturation et de maintenance.
Lecteur RFID pour contrôles de charge AC avec affichage LED et buzzer
Le nouveau lecteur RFID avec affichage LED configurable et buzzer de Phoenix Contact est utilisé en combinaison avec les contrôles de charge CHARX control modular et convient pour le montage dans les bornes de recharge murale ou les stations de recharge.
Prises CCS universelles - recharger maintenant en permanence à 375 kW
Les prises CCS côté véhicule CHARX connect universal de Phoenix Contact permettent désormais également le High Power Charging en permanence à 375 kW.
Câbles de charge DC GB/T non refroidis avec certification CE pour une recharge permanente jusqu'à 250 kW
Avec la nouvelle génération de câbles de charge DC GB/T CHARX connect standard, Phoenix Contact propose un câble de charge certifié CE selon la norme chinoise GB/T actuelle 20234 pour le marché mondial de l'électromobilité et les applications correspondantes.
Phoenix Contact E-Mobility poursuit son implantation en Chine
Phoenix Contact augmente sa capacité de production dédiée à l'électromobilité avec une nouvelle usine située à Lishui, en Chine. Il s'agit de la troisième usine du groupe Phoenix Contact en Chine, après le siège chinois et un autre site de production à Nanjing.
Module de distribution AC pratique pour bornes de recharge 19"
Le nouveau module de distribution CHARX power distribute de Phoenix Contact alimente tous les composants dans la borne de recharge 19". La tension secteur AC entrante peut être répartie sur cinq modules de puissance au maximum. Le module de commande est également alimenté en électricité. Des fonctions de protection intégrées garantissent une sécurité maximale des modules et des câbles en aval.
Compteur d'énergie DC EMpro peu encombrant pour une mesure protégée contre les manipulations et une facturation précise
Le nouveau compteur d'énergie compact DC EMpro de Phoenix Contact permet une mesure directe peu encombrante, précise et protégée contre les manipulations des courants et des tensions jusqu'à 650 A/1 000 V DC.
Le multitalent au format 19 pouces : contrôleur de charge DC CHARX control integrated pour les stations de recharge rapide
Le contrôleur de charge DC CHARX control integrated de Phoenix Contact réunit toutes les fonctions de commande et de surveillance d'une borne de recharge 19" en un seul appareil.