Lecteur RFID pour contrôles de charge AC avec affichage LED et buzzer
Le nouveau lecteur RFID avec affichage LED configurable et buzzer de Phoenix Contact est utilisé en combinaison avec les contrôles de charge CHARX control modular et convient pour le montage dans les bornes de recharge murale ou les stations de recharge.
Le lecteur RFID dispose d'un indicateur d'état à LED quadrichrome et à haute luminosité ainsi que d'un buzzer pour les retours sonores lors des interactions RFID. Les utilisateurs des stations de recharge reçoivent ainsi un feedback intuitif sur l'état de la RFID et de la charge - l'affichage LED à luminosité réglable s'allume, clignote ou est pulsé dans quatre couleurs au choix et le buzzer retentit à un volume réglable.
Le lecteur RFID peut être facilement configuré pour CHARX control modular via un navigateur web ou un outil de configuration, et une interface NFC est également disponible pour de futures extensions fonctionnelles.