Une surveillance efficace de l'énergie est la base de votre gestion de l'énergie conforme à la norme ISO 50001. Profitez de l'interaction optimale et de la facilité d'utilisation de notre gamme dédiée à la surveillance de l'énergie. Nos compteurs d'énergie, transformateurs de courant et convertisseurs de mesure couvrent toutes les applications de collecte de données énergétiques. Des solutions de communication et des logiciels tournés vers l'avenir vous aident à intégrer, visualiser et analyser vos données énergétiques.
Trois étapes seulement pour mesurer l'énergie grâce à des compteurs d'énergie configurables de manière intuitive
Décompte exact par centre de coûts des données énergétiques grâce à des compteurs d'énergie conçus pour la facturation
Visualisation et analyse significatives de vos données énergétiques avec le logiciel de gestion de l'énergie
Vaste gamme de transformateurs de courant pour une installation initiale ou pour une mise à niveau simple
Répondez aux exigences variées de la technique de mesure de courant et de tension avec un grand choix de convertisseurs de mesure
Produits et services pour votre gestion intelligente de l'énergie du futur
L'efficacité énergétique est un véritable facteur de réussite économique. Par conséquent, la mise en œuvre d'un système de gestion de l'énergie doit être simple. Notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.
Nos interfaces de communication pour la surveillance de l'énergie
Logiciel de gestion de l'énergie
Nos logiciels et services de gestion de l'énergie sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des gestionnaires d'énergie et vous aider à surveiller et à analyser vos données énergétiques conformément à la norme ISO 50001.
Les automates PLCnext Control pour l'informatique en périphérie de réseau associent la robustesse des ordinateurs industriels éprouvés avec la PLCnext Technology ouverte, et permettent ainsi d'élaborer des solutions IoT-Edge intelligentes.
Les systèmes E/S à distance de Phoenix Contact avec les indices de protection IP20 et IP65/67 conviennent parfaitement à tous les systèmes de bus et réseaux courants.
Les modules de puissance AC/DC TRIO POWER pour le montage en rack 19" permettent la conversion de puissance bidirectionnelle dans différents domaines d'application.
Nos transformateurs de courant pour le rétrofit, basés sur la bobine de Rogowski PACT RCP, enregistrent des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A et les convertissent, selon le convertisseur de mesure en aval, en courant secondaire AC ou en signal mV AC.
Transformateurs de courant pour les installations initiales
Nos transformateurs de courant pour les installations initiales de la gamme de transformateurs PACT vous permettent de disposer d'une gamme complète pour la conversion de courants alternatifs jusqu'à 4 000 A AC.
Les compteurs d'énergie multifonctionnels EMpro enregistrent vos données énergétiques et vous offrent une multitude de possibilités pour les communiquer à des systèmes de contrôle et de gestion de niveau supérieur.
Découvrez notre vaste gamme de monitoring de l'énergie pour votre gestion de l'énergie durable
Nos compteurs d'énergie constituent le cœur de notre gamme dédiée à la surveillance de l'énergie. Avec les compteurs d'énergie EMpro, concevez votre gestion de l'énergie du futur : Implémentez les données énergétiques dans votre réseau local depuis n'importe quel navigateur via l'interface REST intégrée. Ou accédez directement au cloud avec EMpro. Accédez depuis n'importe où à vos données de mesure ou aux données de vos appareils et utilisez d'autres services connectés dans l'Internet des Objets.
Technique de mesure de l'énergie et de la puissance
Qu'il s'agisse d'une mesure complexe de l'énergie, d'une simple facturation des centres de coûts ou de la surveillance des performances de votre installation photovoltaïque : nos produits de mesure de l'énergie et de la puissance enregistrent toutes les grandeurs électriques pertinentes pour votre monitoring de l'énergie.
Compteurs d'énergie AC pour la facturation
Compteurs d'énergie DC pour la facturation
Compteurs d'énergie multifonctionnels
Compteurs d'énergie compatibles IoT avec les services connectés en option sur Proficloud.io
Notre système de surveillance des chaînes PV SOLARCHECK est spécialement conçu pour la surveillance des courants et des tensions dans les installations photovoltaïques.
Découvrez les potentiels d'économies et augmentez votre efficacité énergétique avec nos services de gestion de l'énergie pour la surveillance de l'énergie selon ISO 50001.
Deux solutions sont à votre disposition pour une visualisation et une analyse pertinentes de vos données énergétiques :
Energy Management Service - On-Premises : local, sans dépendance vis-à-vis des serveurs externes
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io : quel que soit le lieu, basé sur Proficloud.io
Que ce soit pour une première installation ou pour un rétrofit rapide et facile : nos transformateurs de courant vous permettent de disposer d'une gamme complète pour la transformation des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A AC en courants secondaires faibles :
Transformateurs de courant enfichables, à tube et pour enroulements
Transformateurs de courant pour le rétrofit se basant sur la bobine de Rogowski
Transformateurs de courant ouvrants pour le rétrofit
Produits et services pour votre gestion de l'énergie
Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.