Assemblages sur mesure

Les solutions à valeur ajoutée de Phoenix Contact réduisent le temps d’assemblage et les besoins en stocks grâce à une commande simple à numéro de pièce unique et à des délais de livraison compétitifs.
Assemblages sur mesure

Nous proposons des assemblages de plaques à bornes et des rails DIN découpés perforés ou non perforés sur mesure avec les emplacements de trous que vous avez spécifiés. Nous pouvons également travailler en partenariat avec vous pour concevoir des boîtes de jonction, des plaques arrière ou des ensembles pour les composants Phoenix Contact utilisant un seul numéro de pièce.

Assemblages de rails DIN que nous proposons

Assemblages de rails DIN que nous proposons.

  • Les assemblages de rails prêts à être installés sont marqués et fabriqués selon vos spécifications.
  • Conçus à l’aide du logiciel de planification complet PROJECT.
  • Un numéro de pièce unique est attribué.
  • Les dessins ou croquis sur papier sont acceptés.
  • Inspection de la qualité et tests fonctionnels.
  • Emballage personnalisé pour une intégration facile dans votre flux de travail.
  • Conception d’assemblages câblés sur rail DIN avec des pièces Phoenix Contact et d’autres marques.
Rail DIN coupé sur mesure

Rail DIN coupé sur mesure

  • Rail DIN coupé au millimètre près.
  • Placement des trous spécifié pour vos exigences de conception.
  • Rail DIN en aluminium NS/35/15 et NS 35/7,5 perforé ou non perforé.
  • Options supplémentaires incluant le trempage des extrémités avec enduit Rustoleum, les capuchons d’extrémité, l’étiquetage, etc.
Assemblages de rails DIN que nous proposons

Boîtes de jonction, plaques arrière et boîtiers personnalisés

  • Un seul numéro de pièce pour la commande.
  • Temps d’assemblage réduit.
  • Précâblage pour les terminaisons sur le terrain.
  • Tests/approbations nécessaires.
  • Test de continuité.
  • Plus grande complexité avec les pièces Phoenix Contact.
Solutions de câbles à valeur ajoutée

Solutions de câbles à valeur ajoutée

  • Préparation de câbles personnalisés, y compris les ferrules, l’étamage et l’inclusion d’espaces vides sur des longueurs de bande personnalisées.
  • Emballage sur mesure
  • Ensembles personnalisés
  • Utilisation de N’IMPORTE QUEL connecteur Phoenix Contact, notamment IFC pour câblage sur le terrain, COMBICON, D-sub, etc.
  • Regroupement de câbles
  • Goulottes de câbles et presse-étoupes
  • Composants tiers
Ensembles

Ensembles

Les exemples d'ensembles comprennent l’emballage automatique, les colliers serrants, les faisceaux de rails DIN, les ferrules, les ponts et bien plus. Les ensembles offrent de nombreux avantages, notamment :

  • Réduction des stocks et des nomenclatures.
  • Taille des emballages selon les exigences de la production.
  • Réduction de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
  • Ajout de votre logo et/ou de votre numéro de pièce sur l’étiquette.
  • Emballage spécial.
  • Protection ou formats d’emballage supplémentaires.
Goulottes de câbles coupées sur mesure

Goulottes de câbles coupées sur mesure

  • Utilisez les goulottes de câbles pour organiser votre armoire.
  • Acheminement facile des câbles.
  • Goulotte sans halogène.
  • Longueurs personnalisées.
  • Formats : Long. x haut. : 25 x 25 mm (1 po x 1 po) à 120 x 180 mm (5 po x 3 po)
Logiciel de planification complet PROJECT

Logiciel de planification complet PROJECT

  • Interface conviviale
  • Créer des projets avec des pièces Phoenix Contact
  • Soutien pratique des processus