Les pannes de secteur peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Faites confiance à nos alimentations sans interruption (UPS) et ne prenez aucun risque. Une UPS fournit du courant, même si le réseau alimenté est absent, et protège votre installation contre toute panne d'alimentation. Nous vous proposons des solutions UPS pour les applications DC et AC, qui sont parfaitement adaptées aux exigences des différentes industries en termes de fonctionnalité et de design.
Plus dinformationsLes modules tampons QUINT CAP avec interface s'intègrent facilement dans les réseaux industriels. Ils compensent les défaillances régulières pendant plusieurs minutes et associent une unité de commutation électronique et un stockage d'énergie dans un seul boîtier.
Alimentez votre installation en toute sécurité avec nos solutions pour une alimentation sans interruption. Choisissez l'alimentation, l'alimentation sans interruption et l'accumulateur d'énergie appropriés pour votre application. En outre, nos modules UPS avec alimentation intégrée ou accumulateur d'énergie intégré vous offrent une solution UPS peu encombrante.
Module QUINT UPS
Notre alimentation sans interruption pour applications DC protège de manière fiable contre les coupures d'alimentation. Choisissez l'UPS DC appropriée pour votre application.
UPS AC QUINT avec accumulateur d'énergie 3,4 Ah
Nos alimentations sans interruption pour applications AC fournissent une courbe sinusoïdale pure en sortie. Choisissez l'UPS AC optimale et garantissez une disponibilité maximale de l'installation.
Module tampon
Les modules tampons sans entretien vous permettent d'étendre votre système UPS. Protégez votre application et compensez même les pannes de quelques minutes. Le module tampon sauvegarde l'énergie nécessaire pour la compensation dans des condensateurs ne nécessitant pas d'entretien. Ils conviennent également aux défaillances cycliques.
Accumulateurs d'énergie UPS-BAT
Choisissez l'accumulateur d'énergie adapté pour votre système modulaire et obtenez ainsi une disponibilité maximale des installations dans n'importe quelle application industrielle. Les différents supports d'accumulation se distinguent par des propriétés très différentes : longue durée de vie en service ou très longue durée d'autonomie, sans entretien ou utilisation à des températures ambiantes extrêmes.