The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Symbole sur le bureau du logiciel Power Management

Logiciel Power Management

Avec le nouveau logiciel POWER MANAGEMENT SUITE, vous pouvez surveiller et configurer en même temps plusieurs systèmes d'alimentation et UPS. Il est possible de télécharger gratuitement ce logiciel.

Avantages

  • Surveillance globale des systèmes : surveillance de plusieurs systèmes d'alimentation et UPS à partir de différents PC
  • Configuration facile : configuration possible de tous les systèmes raccordés par une interface utilisateur directement sur le système ou par une salle de contrôle
  • Tableau de bord clair et convivial : un aperçu de tous les systèmes à tout moment
  • Arrêt des PC : en cas de panne de secteur, possibilité d'arrêter un ou plusieurs ordinateurs
  • Installation modulaire : environnement personnalisé selon l'utilisation
Visualisation du logiciel POWER MANAGEMENT SUITE

Logiciel POWER MANAGEMENT SUITE

Installation modulaire

Le logiciel POWER MANAGEMENT SUITE UPS est composé de trois éléments qui peuvent être installés différemment selon l'application :

  • Power Management Suite Server : il constitue l'interface de communication avec le système d'alimentation et gère toutes les données mises à disposition.
  • Power Management Suite Client : le composant Client permet d'afficher les données sur le tableau de bord, de configurer et de gérer le système d'alimentation connecté. Il permet en outre d'arrêter le PC de manière contrôlée en cas d'erreur.
  • Power Management Suite Agent : il fournit le service d'arrêt contrôlé du PC.

Vidéo du produit

Assistance technique
Configuration de votre solution d'alimentation

Pour obtenir des instructions étape par étape sur la configuration matérielle et logicielle de votre solution d'alimentation avec POWER MANAGEMENT SUITE, consultez nos tutoriels.

Vers les tutoriels
Un homme regarde un tutoriel sur son PC