Nouveau configurateur en ligne pour connecteurs industriels

27.08.2025
Outil en ligne pour la configuration de connecteurs industriels

Le configurateur Heavyconnec est un outil en ligne permettant de configurer facilement, rapidement et en toute sécurité des connecteurs industriels. La multitude de combinaisons possibles rend souvent difficile le choix de la solution appropriée, même pour les experts. Le configurateur aide les utilisateurs à sélectionner, valider et visualiser les connecteurs, ce qui permet de gagner un temps précieux dans le cadre de projets.

L'outil en ligne offre une vérification intelligente des combinaisons, qui évite les assemblages incorrects. Les configurations orientées projet peuvent être nommées, enregistrées et partagées. Les utilisateurs enregistrés ont accès aux prix, aux unités de quantité et à la disponibilité des produits.

Il existe trois possibilités d'accès :
• Les utilisateurs reçoivent des propositions de solutions prêtes à l'emploi qu'ils peuvent commander directement ou personnaliser.
• Le mode assistant guide l'utilisateur vers la présélection idéale dans la configuration 3D à l'aide de questions simples et est parfait pour débuter.
• Le mode expert permet une configuration libre dans laquelle les utilisateurs décident s'ils souhaitent configurer l'ensemble du connecteur ou seulement un côté, ce qui est particulièrement utile pour les exigences liées à un projet.

L'outil en ligne est disponible dans le monde entier sur le site web de Phoenix Contact et ne nécessite aucune installation.

Contact presse
Eva von der Weppen | Corporate Communications