Alimentation pour montage mural désormais également disponible avec raccordement Push-in

27.08.2025
Trio Power pour montage mural avec technologie de raccordement Push-in

Les alimentations Trio Power pour montage mural avec une puissance allant jusqu'à 2,5 kW disposent désormais d'un raccordement Push-in. Les appareils avec une tension de sortie de 24 ou 48 V DC se distinguent par une densité de puissance et une efficacité élevées pour une forme de construction compacte.

Les nouvelles alimentations pour montage mural sont désormais équipées de la technologie de raccordement Push-in, qui permet une installation simple et rapide. De plus, les différentes options de montage offrent des possibilités d'utilisation flexibles : elles peuvent être montées sur le côté, à l'arrière du boîtier ou à l'aide d'adaptateurs. Avec une plage de tension d'entrée de 85 à 264 V AC et des tensions de sortie de 24 V DC ou 48 V DC, les alimentations sont polyvalentes. La réserve de puissance dynamique permet une augmentation temporaire de la puissance pouvant atteindre 140 % pendant 5 s. Les appareils avec diode à joint torique intégrée peuvent être connectés en série ou en parallèle, ce qui permet d'augmenter facilement la puissance et la tension de sortie. De plus, les alimentations sont équipées d'une alimentation auxiliaire de 5 V/2 A. Par ailleurs, les appareils Trio Power répondent aux exigences CEM élevées de la classe B, ce qui réduit les interférences électromagnétiques des appareils. Des fonctions de surveillance étendues, telles que la signalisation par LED et l'interface bus CAN, permettent de détecter et de résoudre les problèmes à un stade précoce.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications