The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Câble de charge CCS de type 2 dans un nouveau boîtier de conception robuste, maintenable et bien pensé

21.05.2024
Câble de charge DC de type 2 de la nouvelle génération

La nouvelle génération de connecteurs de charge CCS CHARX connect standard de Phoenix Contact, qui a fait ses preuves, est adaptée à l'installation de stations de recharge DC et couvre la plage de puissance moyenne de 150 à 250 kW (150 à 250 A/1 000 V). Dans sa nouvelle conception de boîtier, la gamme de produits offre de nombreuses améliorations en matière de robustesse, de sécurité, de facturation et de maintenance.

Le concept d'étanchéité intelligent des câbles de charge DC CHARX connect standard assure une étanchéité longitudinale complète qui protège les parties sous tension de l'humidité à l'intérieur du boîtier. Cela maximise la sécurité électrique de la gamme de produits pour les utilisateurs. Le nouveau système d'étanchéité à deux chambres inaugure une nouvelle étape dans le développement des systèmes d'étanchéité pour câbles de charge DC de la maison Phoenix Contact : la séparation spatiale des deux contacts de puissance DC+ et DC- exclut complètement les courts-circuits. Des matériaux de haute qualité assurent de plus la robustesse nécessaire et une longue durée de vie des connecteurs de charge - même en cas d'utilisation durable à l'extérieur.

Pour une facturation des processus de charge fiable et conforme à la législation sur l'étalonnage, les connecteurs et câbles de charge DC sont préparés dès aujourd'hui pour la technique de mesure à quatre conducteurs et sont de ce fait prêts pour l'avenir. La technique de mesure à quatre conducteurs permet de détecter la puissance dissipée dans le câble de charge, de sorte que l'énergie transmise au véhicule électrique peut être déterminée avec précision.

Les connecteurs de charge sur les bornes de charge semi-publiques ou publiques sont soumis à des intervalles de maintenance réguliers, notamment en raison de manipulations inappropriées. Les kits de réparation permettent de remplacer rapidement, facilement et durablement les cadres des modèles d'enfichage et les contacts de puissance du connecteur de charge.

Avec une large gamme pour toutes les applications de charge DC dans la plage de puissance moyenne, CHARX connect standard facilite le développement de l'infrastructure de charge DC. Cette gamme de produits est particulièrement robuste, sûre et maintenable. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent et d'augmenter la disponibilité de l'infrastructure de charge sur le terrain.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications