Connecteurs M12 à confectionner avec verrouillage rapide Push-Pull et raccordement Push-Lock

21.05.2024
Le raccordement Push-Lock rencontre le verrouillage rapide Push-Pull

Parmi les avantages éprouvés des connecteurs M12 figurent leur robustesse adaptée à l'industrie et leurs dimensions compactes. Phoenix Contact étend ces points forts par une manipulation simple et sans outils. Grâce au verrouillage rapide Push-Pull et au raccordement du conducteur Push-Lock, la confection et l'installation s'effectuent sans effort et en toute fiabilité.

Les connecteurs M12 à verrouillage rapide Push-Pull constituent le nouveau standard en matière d'automatisation industrielle. Même dans les espaces restreints et en cas de forte densité de câblage, Push-Pull permet un enfichage sûr et sans outils. Cela permet d'économiser jusqu'à 80 % de temps d'installation par rapport à un raccordement vissé. Les longueurs de câble individuelles sont réalisées avec des connecteurs M12 à confectionner. Et là aussi, plus besoin de visser, car grâce à la technologie Push-Lock, le raccordement du conducteur s'effectue confortablement et simplement. Les conducteurs rigides et prétraités peuvent être insérés directement dans la chambre de câblage. Pour raccorder des fils fins ou des conducteurs de plus grande section ou pour débrancher des conducteurs déjà raccordés, il suffit d'ouvrir le point de connexion à l'aide du levier. Le porte-contact est identifié par une couleur et un code numérique. Cela simplifie l'affectation des conducteurs et évite les erreurs de raccordement. La connexion solide et sûre est garantie par une force de contact définie et stable à long terme. La gamme de produits de câblage M12 Push-Pull et de connecteurs à confectionner est disponible en version blindée et non blindée, droite et coudée.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications