The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Prises CCS avec jeu de câbles confectionné : la solution prête à l'emploi pour les véhicules électriques

07.05.2025
Prises CCS confectionnées individuellement CHARX connect universal

Les prises universelles CCS CHARX connect universal de Phoenix Contact servent d'interface High Power Charging, avec des puissances de charge jusqu'à 700 kW, ce qui réduit considérablement les temps de charge de tous les véhicules électriques et mobiles. Pour la première fois, des prises CCS de type 2 sont maintenant disponibles avec un jeu de câbles confectionné comme solution prête à être installée.

Les nouvelles prises CCS de type 2 prêtes à l'emploi CHARX connect universal sont désormais disponibles avec des connecteurs standard répondant à la plupart des exigences du marché, et ce, auprès d'un seul fournisseur. Ce faisant, les prises précâblées sont compatibles avec les chargeurs embarqués habituels et de nombreux raccordements PDU et BVMS. Elles permettent le rétrofit des presse-étoupes et assurent la charge AC/DC des véhicules utilitaires, des poids lourds et des applications similaires.
Avec une puissance de charge, un câble de raccordement et une tension d'actionneur personnalisables, les prises CCS répondent à un large éventail d'exigences spécifiques. La mesure précise de la température et l'IP élevé garantissent une sécurité maximale. Les prises sont conçues et produites conformément aux normes de l'industrie automobile IATF 16949.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications