Contrôleurs de charge du véhicule comme solution d'interface entre la station de recharge DC et le véhicule électrique

21.01.2025
CHARX control vehicle prend en charge la communication de haut niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre la station de recharge DC et le véhicule électrique

Le contrôleur de charge du véhicule autonome CHARX control vehicle de Phoenix Contact permet la charge DC au moyen de prises CCS pour voitures électriques et véhicules utilitaires.

Le contrôleur prend en charge la communication de haut niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) sur CAN selon DIN 70121 et ISO 15118 entre la station de recharge DC et le véhicule électrique. Il commande ainsi le processus de charge DC, l'actionneur de verrouillage, l'indicateur d'état à LED en option, la fonction marche-arrêt ainsi que les contacteurs HT, et évalue de plus les capteurs de température.

Le contrôleur de charge du véhicule peut être rapidement mis en place grâce au pré-paramétrage pour la prise CCS côté véhicule CHARX connect universal. CHARX control vehicle est par ailleurs compatible V2G pour la charge bidirectionnelle selon ISO 15118-20 et peut être utilisé de manière universelle pour tous les types de véhicules électriques avec prise CCS. Le contrôleur dispose d'une homologation E1 pour les véhicules routiers et est préparé pour répondre aux deux réglementations UN R155 et UN R156 dans le concept global de cybersécurité du véhicule. De plus, le contrôleur de charge du véhicule répond aux normes de sécurité élevées du secteur automobile.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications