Prises CCS universelles - recharger maintenant en permanence à 375 kW

22.04.2024
Prises CCS côté véhicule de type 1 et de type 2 pour une recharge permanente à 375 kW

Les prises CCS côté véhicule CHARX connect universal de Phoenix Contact permettent désormais également le High Power Charging en permanence à 375 kW.

La nouvelle classe de puissance des prises de type 1 et de type 2 permet une recharge HPC permanente et non réfrigérée, ce qui réduit considérablement les temps de charge des véhicules électriques et des engins mobiles. Des sections de conducteurs allant jusqu'à 120 mm², une technologie de raccordement optimisée entre les contacts DC et les câbles haute tension ainsi qu'une mesure de température très précise permettent la recharge permanente et sûre à 375 kW. En fonction de conditions telles que la température ambiante, la pose des câbles dans le véhicule ou le profil de charge spécifique à l'application, il est même possible d'atteindre brièvement des puissances de charge nettement plus élevées, supérieures à 500 kW (> 500 A/1 000 V) en Boost Mode.

Les prises CCS compatibles HPC disposent des indices de protection IP6K6K et IP6K9K sur la partie frontale, même lorsque le volet de charge est ouvert. En conséquence, la partie frontale est protégée contre les jets d'eau puissants sous pression élevée, protégée contre l'eau lors du nettoyage à haute pression ou au jet de vapeur et protégée contre la pénétration de la poussière.

Les dimensions extérieures et les géométries de vissage des prises côté véhicule sont identiques. Ainsi, les fabricants peuvent toujours prévoir la même place pour chaque véhicule électrique, indépendamment du marché visé, du bateau à la moto.

Les prises CCS ont été développées selon la norme IATF 16949 pour répondre aux exigences élevées de l'industrie automobile. Avec CHARX connect universal, cette technologie robuste et éprouvée est désormais disponible pour les véhicules électriques de tous types.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications