The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Blocs de jonction à convertisseur de mesure modernes avec technologie Push-X

22.04.2024
Blocs de jonction à convertisseur XTVMEA 6

La caractéristique la plus importante des nouveaux blocs de jonction à convertisseur de mesure XTVMEA 6 de Phoenix Contact est le court-circuit du transformateur de courant à avance automatique. Cette fonction « Make-Before-Break » permet un fonctionnement sûr du transformateur de courant pour toutes les tâches de maintenance et de contrôle.

Les nouveaux blocs de jonction à convertisseur de mesure sont équipés de la technologie de raccordement Push-X sans force et sans outils. Cette technologie compte parmi les technologies de raccordement les plus rapides et les plus flexibles, car elle convient à tous les types de conducteurs, avec ou sans embout. Grâce au raccordement du conducteur sur le côté, les blocs de jonction offrent des repères de raccordement de grande taille et bien lisibles. C'est surtout le secteur de l'énergie qui profite des blocs de jonction à convertisseur de mesure XTVMEA 6. Ils sont adaptés à toutes les applications de mesure et de protection. Une compatibilité totale est garantie avec la série de blocs de jonction ME 6 existante de Phoenix Contact. Les nouveaux blocs de jonction à convertisseur de mesure possèdent également la conception ergonomique et deux fois trois lignes de shunt. Les accessoires du système CLIPLINE complete peuvent également être utilisés. Pour réaliser un court-circuit, il existe encore de nouveaux accessoires supplémentaires. Le levier de commande C-MEA... et les barres de pontage enfichables SB-MEA... permettent de commander et de court-circuiter plusieurs blocs de jonction en même temps. La série XTVMEA 6 est complétée par des blocs de jonction pour conducteur de protection de même forme.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications