The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Câbles de charge CCS pour jusqu'à 1 000 kW, soit 1 mégawatt – le High Power Charging réinventé

07.05.2025
Câbles de charge CCS CHARX connect professional refroidis pour des puissances de charge allant jusqu'à 1 000 kW

La deuxième génération de connecteurs de charge HPC CHARX connect professional refroidis par liquide de Phoenix Contact transmet jusqu'à 1 MW en Boost Mode. Cette puissance de charge permet non seulement de recharger les voitures électriques en quelques minutes, mais aussi de remettre rapidement en service les véhicules utilitaires équipés de grosses batteries.

Avec la deuxième génération de connecteurs de charge CCS CHARX connect professional refroidis par liquide, Phoenix Contact fait passer la charge HPC ultra-rapide à un niveau supérieur : 1 000 kW peuvent être délivrés en Boost Mode et 800 kW en permanence. Cette performance est rendue possible grâce à un nouveau concept de refroidissement, dans lequel le fluide de refroidissement respectueux de l'environnement et présentant une bonne maintenabilité est acheminé directement à travers les conducteurs de puissance pour obtenir un refroidissement particulièrement efficace.

Une poignée plus ergonomique, une structure de câble flexible ainsi qu'un poids réduit du connecteur de charge CCS mégawatt par rapport à la première génération assurent une manipulation confortable et simple tout en augmentant la puissance de charge.

Le cadre d'enfichage et tous les contacts du nouveau connecteur de charge HPC sont faciles à remplacer – sans ouvrir le boîtier et sans vidanger le fluide de refroidissement. Cela permet une maintenance économique et durable. Outre une confection standard de l'extrémité du câble, Phoenix Contact propose également sur demande des concepts de raccordement individuels pour la puissance, les signaux et le refroidissement, afin d'assister les fabricants de bornes de recharge dans la construction de leur station de recharge HPC. De plus, le câble de charge CCS permet une détection fiable des fuites ainsi qu'une facturation des processus de charge conforme à la législation sur l'étalonnage grâce à la technique de mesure à quatre conducteurs intégrée.

L'énorme puissance de charge du connecteur de charge CCS adapté aux mégawatts ne permet pas seulement de recharger les voitures électriques en quelques minutes. Pour la première fois, même les véhicules utilitaires électriques équipés de grosses batteries peuvent ainsi être rapidement remis en service. Ces batteries nécessitent des puissances de charge élevées pour obtenir des temps de charge acceptables. Parmi son large portefeuille de produits, Phoenix Contact propose également de nombreux autres composants coordonnés pour les applications de High Power Charging.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications