Câbles de charge CCS compacts de type 1 – la solution de charge optimale jusqu'à 125 kW

30.07.2024
Câbles de charge CCS compacts de type 1 pour une puissance de charge jusqu'à 125 kW

Les câbles de charge DC de la gamme CHARX connect compact de Phoenix Contact incluent désormais la nouvelle classe de puissance de 125 kW.

Avec une puissance de charge allant jusqu'à 125 kW, les nouveaux câbles de charge CCS basés sur le standard de charge de type 1 conviennent aux petites stations de recharge DC et aux bornes de recharge murale DC. Grâce à leur design ergonomique et à leurs dimensions compactes, ils sont conçus de manière cohérente pour les solutions de parc de véhicules et les applications publiques ou commerciales.

Le concept d'étanchéité du connecteur de charge DC, mais aussi la flexibilité accrue du câble, qui améliore notamment sa manipulation par temps froid, garantissent une utilisation confortable et sûre en plein air.

Les capteurs de température intégrés permettent une mesure précise de la température au niveau des contacts de puissance du connecteur de charge DC. Le processus de charge peut ainsi être interrompu en cas de surchauffe afin de protéger l'utilisateur contre tout danger et la station de recharge contre tout dommage.

Avec cette extension de la gamme de produits, Phoenix Contact permet le développement d'une infrastructure de charge intelligente et mise en réseau : CHARX connect compact est compatible avec les applications du véhicule vers le réseau électrique (Vehicle-to-Grid ou V2G) et du véhicule vers le domicile(Vehicle-to-Home ou V2H) et favorise ainsi l'utilisation efficace de l'énergie produite de manière renouvelable.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications