Nuestra familia de productos Catan impresiona por su diseño de hardware estandarizado. El sistema de control, incluidas las E/S incorporadas, y el módulo de ampliación en la carcasa para montaje en carril DIN tienen una anchura de seis unidades de división y una disposición idéntica de los puntos de embornaje. Esto facilita enormemente la ampliación de los sistemas existentes, ya que las necesidades de espacio de la familia de productos son fáciles de calcular. El diseño compacto de los módulos Catan permite utilizarlos en subdistribuciones eléctricas, distribuidores pequeños e incluso en zonas de instalación especialmente reducidas de instalaciones de la tecnología de edificios.
Borne de realimentación Inline para la alimentación de lógica UL de 0,8 A, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación)