Controles de edificios

Control de edificios

Utilice los innovadores controles de edificios de Phoenix Contact para realizar sus proyectos de Smart Building y aumentar la eficiencia energética de los edificios, tanto en los ya existentes como en los de nueva construcción. Para ello se ofrece una gama personalizada de componentes de E/S. Emalytics y el Niagara Framework garantizan una ingeniería eficaz. Así se garantiza la compatibilidad con todos los protocolos de comunicación importantes.

Go to Product Detail Page for item 2861577
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Módulo analógico
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Módulo analógico
2861577

Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, Frecuencia de corte de 3 dB a 230 Hz, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación