Módulo Inline para la distribución de potenciales (24 V), completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), desalimentación de la tensión de alimentación de 24 V del circuito de segmento (US)
Control de edificios
Utilice los innovadores controles de edificios de Phoenix Contact para realizar sus proyectos de Smart Building y aumentar la eficiencia energética de los edificios, tanto en los ya existentes como en los de nueva construcción. Para ello se ofrece una gama personalizada de componentes de E/S. Emalytics y el Niagara Framework garantizan una ingeniería eficaz. Así se garantiza la compatibilidad con todos los protocolos de comunicación importantes.
Inline, Módulo de registro de temperatura, Entradas RTD analógicas: 4 (NTC, resistencias lineales), tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Borne termistor Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), técnica de conexión de 2 conductores
Inline, Maestro DALI, unidad de red DALI integrada, separación galvánica segura, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Inline, Módulo de relés, Salidas por relé: 4 (libre de potencial), Contacto abierto, 24 V DC, 230 V AC, alta corriente de cierre, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación