Termination Board VIP I/O-Marshalling de 16 canales con conector D-SUB de 37 polos para uso universal. Bornas de campo y suministro enchufables disponibles como accesorios. Del lado de campo hay disponibles cuatro puntos de embornaje por cada canal (nA, nB, nC, nD). La alimentación de los módulos de función conectados puede llevarse a cabo a través de dos buses de alimentación (P1 y P2). Con tecnología de conexión push-in. Opcionalmente para aplicaciones Ex i y Non-Ex i.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Módulo de base
1065476
Termination Board VIP I/O-Marshalling de 16 canales con conector D-SUB de 37 polos para uso universal. Bornas de campo y suministro enchufables disponibles como accesorios. Con tecnología de conexión push-in. Opcionalmente para aplicaciones Ex i y Non-Ex i.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soportes modulares |
| Familia de productos | VIP I/O-Marshalling |
| Número de canales | 16 |
| Tensión de servicio Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 3 A (Señal de campo) |
| ≤ 1 A (Conexiones de control) | |
| Corriente (Bornas P1 o P2) | ≤ 15 A |
| Corriente (Corriente total de todos los canales) | ≤ 15 A |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Carcasa de base para placa de circuito impreso |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de polos | 16 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 37 |
| Par de apriete | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Carcasa de base para placa de circuito impreso |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 2 |
| Pantalla | |
| Tipo de conexión | Carcasa de base para placa de circuito impreso |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 2 |
| Indicación de estado | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 199 mm |
| Altura | 142,3 mm |
| Profundidad | 78 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 0 % ... 95 % (sin condensación) |
| ATEX | |
| Marcado | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Marcado | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Marcado | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | CSA 22CA80084549X |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Discrecionalmente sobre carril de 35 mm según EN 60715 |
| Código de artículo | 1065476 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 635,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 635,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Productos compatibles
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Juego de conectores 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Juego de conectores 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Bloque de monitorización 1048209
-
IOA MCR-EX-NAM-C300 - Acondicionador de señal NAMUR 1085770
-
IOA MCR-EX-NAM-NAM - Acondicionador de señal NAMUR 1085769
-
IOA MCR-EX-NAM-RUSIO - Acondicionador de señal NAMUR 1085772
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Relés de acoplamiento 2702971
-
IOA MCR-EX-IDS-I-I - Amplificador separador de salida 1044642
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Acondicionador de señal de alimentación 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Convertidor de temperatura 1085764
-
IOA MCR-EX-SD-16-50 - Bloque de control de válvulas 1095564
-
IOA MCR-EX-SD-20-25 - Bloque de control de válvulas 1095563
-
IOA MCR-EX-SD-21-48 - Bloque de control de válvulas 1291156
-
IOA MCR-EX-SD-23-38 - Bloque de control de válvulas 1085763
-
IOA MCR-EX-TC-I - Convertidor de temperatura 1085766
-
IOA MCR-EX-T-I - Convertidor de temperatura 1085760
-
IOA MCR-IDS-I-I - Amplificador separador de salida 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Acondicionador de señal de alimentación 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Convertidor de temperatura 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Convertidor de temperatura 1007722
-
IOA MCR-T-I - Convertidor de temperatura 1176866
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Módulo de entrada / salida 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Convertidor 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Módulo de entrada / salida 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Borne de paso 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Borne pasamuros 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Módulo de entrada / salida 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Módulo de entrada / salida 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Módulo de relés 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Módulo de relés 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Módulo de relés 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Módulo de relés 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Módulo de relés 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Módulo de relés 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Módulo de relés 2910154
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago