Módulo de relé para señales de entrada digitales para acoplar con separación galvánica equipos en campo de 24 V DC. La ruta de control está protegida mediante un fusible intercambiable de 1 A integrado. Si falla el fusible, se indica con un LED. El módulo se instala con contacto macho en un elemento de base VIP I/O-Marshalling adecuado. La instalación de la zona 2 se permite de acuerdo con el tipo de protección "ec".
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX
-
Módulo de relés
2910155
Módulo de relé para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Para acoplar con separación galvánica a entradas digitales equipos en campo de 24 V DC. Incluye fusible e indicación de fallo de fusible.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
ATEX
ID de homologación: SIRA 17ATEX4293XCSA
ID de homologación: 70134758CSAus
ID de homologación: 70134758cUL Listed
ID de homologación: FILE E 196811UL listado
ID de homologación: FILE E 196811Productos compatibles
Sus ventajas
Indicación de fallo de fusible, línea de energía
Indicación de actividad para bobina de relé
La habilitación a dos niveles permite la comprobación de la tensión en dispositivos que funcionen con corriente de campo
Canal para el marcado de accesorios
Fusible sustituible de tipo TE5
Opción para la ordenación interna (24 V) de dispositivos de campo conectados
La sincronización integrada reduce posibles errores por el usuario durante la sustitución