Cable de 16 canales VIP para su uso con el módulo universal de E/S Honeywell C300, 22 AWG, 16,0 m de longitud
Maniobra de señales para sistemas de E/S universales
Diseñe su Universal Marshalling con el sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP. El sistema combina la maniobra y el tratamiento de señales en una solución independiente del sistema de control para su sistema de E/S universal. Los accesorios de entrada-salida enchufables con distintas funciones Interface permiten una configuración universal de los distintos canales. Así es Universal Marshalling, completo desde el campo hasta el nivel del sistema de control.
Más información- Anchura
- Aplicación
- Capacidad de corriente
- Color
- Conector lado del mando
- Corriente continua límite
- Homologación
- Indicación de estado
Cable de 16 canales VIP para su uso con el módulo universal de E/S Honeywell C300, 18 AWG, 4,0 m de longitud
Juego de conectores para su utilización con VIP/MSTB/D50M/BASE..., conexiones push-in
Cable de 16 canales VIP para su uso con el módulo universal de E/S Honeywell C300, 22 AWG, 23,0 m de longitud
Cable de 16 canales VIP para su uso con el módulo universal de E/S Honeywell C300, 22 AWG, 32,0 m de longitud
Set de fusibles, cantidad: 10 Unidades, corriente nominal: 0,315 A, característica de disparo: lento (T)
Módulo de fusible para elemento de base Marshalling E/S VIP con fusible de 0,25 A intercambiable en la ruta de alimentación de equipos en campo. Los puntos de prueba integrados y una cuchilla seccionadora permiten la medición ininterrumpida de la señal.
Cable de 16 canales VIP para su uso con el módulo universal de E/S Honeywell C300, 22 AWG, 8,0 m de longitud
Set de fusibles, cantidad: 10 Unidades, corriente nominal: 3,15 A, característica de disparo: lento (T)
Set de fusibles, cantidad: 10 Unidades, corriente nominal: 1 A, característica de disparo: lento (T)