Módulo de fusible con fusible de 0,25 A intercambiable en la ruta de alimentación. Esto permite que los equipos en campo se alimenten con energía directamente desde el elemento de base. Si falla el fusible, se indica con un LED. En la ruta de la señal se dispone de puntos de prueba y una cuchilla seccionadora para la medición ininterrumpida de la señal. El módulo se instala con contacto macho en un elemento de base VIP I/O-Marshalling adecuado. La instalación de la zona 2 se permite de acuerdo con el tipo de protección "ec".
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX
-
Módulo de entrada / salida
1188706
Módulo de fusibles para elemento de base Marshalling E/S VIP con fusible de 0,25 A sustituible en la ruta de alimentación de equipos de campo. Los puntos de prueba integrados y una cuchilla seccionadora permiten la medición de señales con alimentación ininterrumpida. Con transparencia HART.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios