Módulo de relé para elementos de base Marshalling E/S VIP. Para acoplar con separación galvánica a entradas digitales equipos en campo de 24 V DC. Incluye fusible e indicación de fallo de fusible.
Maniobra de señales para sistemas de E/S universales
Diseñe su Universal Marshalling con el sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP. El sistema combina la maniobra y el tratamiento de señales en una solución independiente del sistema de control para su sistema de E/S universal. Los accesorios de entrada-salida enchufables con distintas funciones Interface permiten una configuración universal de los distintos canales. Así es Universal Marshalling, completo desde el campo hasta el nivel del sistema de control.
Convertidor digital/analógico para elementos de base Marshalling E/S VIP. Para la conexión de cuatro entradas digitales y su conversión en una única señal analógica de 4...20 mA. Ahorro de tres canales de E/S.
Módulo de relé para elementos de base Marshalling E/S VIP. Para conmutar cargas de 24 V DC hasta máx. 3 A. Incluye fusible e indicación de fallo de fusible. Se puede usar contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
Un par de conectores con bornes de tornillo para conectar al módulo de zócalo VIP con el indicador 25-32
Convertidor de temperatura para elementos de base Marshalling E/S VIP: convierte señales de termorresistencias y transmite una señal de 0/4 mA ... 20 mA a una carga (activa o pasiva). Parametrizable libremente.
Elemento de base Marshalling E/S VIP de 8 canales para uso universal. Todas las conexiones como tecnología de conexión por tornillo. Con el conector COMBICON, compatible con la serie Honeywell C300 RUSIO. Rotulación para los canales 1–8.
Módulo de fusibles para elemento de base Marshalling E/S VIP con fusibles de 0,5 A sustituibles en la ruta de alimentación de equipos de campo y en la ruta de señales. Los puntos de prueba integrados y una cuchilla seccionadora permiten la medición de señales con alimentación ininterrumpida. Con transparencia HART.
Un par de conectores con bornes de tornillo para conectar al módulo de zócalo VIP con el indicador 17-24
Juego de conectores macho para aplicaciones estándar para el uso con elemento de base Marshalling E/S VIP BASE-MSTB/D37M/16CH/EX con conexión por tornillo.
Juego de conectores macho para aplicaciones estándar para el uso con elemento de base Marshalling E/S VIP BASE-MSTB/D37M/16CH/EX con conexión por tornillo.
Sus ventajas
- Reducción de la duración del proyecto con un enfoque de E/S universal de extremo a extremo
- Los cambios en la disposición de las E/S se pueden realizar en cada fase del proyecto gracias a los accesorios de E/S enchufables
- Reducción del número de armarios de control, ya que no se precisan armarios de marshalling adicionales
- Reducción del esfuerzo de cableado gracias a las distintas soluciones de sistemas de cableado para la conexión a sistemas DCS
- Fácil migración a instalaciones existentes al reducir los tiempos de parada durante los trabajos de adaptación
El sistema de maniobras de E/S flexible para su Universal Marshalling
Comparación de la topología del cableado de las E/S clásicas y universales
Marshalling universal desde el campo hasta el sistema de control
El sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP es la combinación compacta de cableado del sistema, interfaz y marshalling en un módulo.
- Cableado del sistema: cableado con plataformas de E/S universales
- Interfaces: equipamiento flexible con accesorios de entrada-salida (IOA) analógicos y digitales, p. ej., acondicionadores de señal, transductores de medida y relés
- Marshalling: conexión con los equipos de campo y maniobra de las señales
Las funciones de interfaz para su Universal Marshalling
Los accesorios enchufables de entrada-salida (IOA) flexibles son bloques con diferentes funciones eléctricas para el procesamiento de señales: Universal Marshalling desde el campo hasta el sistema de control.
Están disponibles los siguientes IOA:
- Módulos pasivos
- Relés
- Relés de seguridad
- Acondicionadores de señal
- Transductores de medida
- Módulos de fusibles
- Funciones especiales