Módulo de fusible con fusible de 0,5 A intercambiable en la ruta de alimentación y en la ruta de señales. Esto permite que los equipos de campo se alimenten con energía directamente desde la Termination Board. Además, la tarjeta de E/S está protegida frente a cortocircuitos en las líneas de señal. Si falla un fusible, se indica con un LED. En la ruta de la señal se dispone de puntos de prueba y una cuchilla seccionadora para la medición ininterrumpida de la señal. El módulo se instala con contacto macho en una Termination Board VIP I/O-Marshalling adecuada. La instalación de la zona 2 se permite de acuerdo con el tipo de protección "ec".
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
-
Módulo de entrada / salida
2906599
Módulo de fusibles para Termination Boards VIP I/O-Marshalling con fusibles de 0,5 A sustituibles en la ruta de alimentación de equipos de campo y en la ruta de señales. Los puntos de prueba integrados y una cuchilla seccionadora permiten la medición de señales con alimentación ininterrumpida. Con transparencia HART.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
IECEx
ID de homologación: IECEx JSP 24.0011XCSA
ID de homologación: 80071103CSAus
ID de homologación: 80071103cULus Listed
ID de homologación: E196811-201707007ATEX
ID de homologación: JSHP 24 ATEX 0049XProductos compatibles
Sus ventajas
Indicación de fallo de fusible de línea de señales
La habilitación a dos niveles permite la comprobación de la tensión en dispositivos que funcionen con corriente de campo
Canal para el marcado de accesorios
Fusible sustituible de tipo TE5
Separación de señales durante las tomas de pruebas
La sincronización integrada reduce posibles errores por el usuario durante la sustitución
Opción para la ordenación interna (24 V) de dispositivos de campo conectados con indicación de fallo de fusible