El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Módulo de relés
2910421

Módulo de relé para elementos de base Marshalling E/S VIP. Para conmutar cargas de 230 V AC hasta máx. 3 A. Incluye fusible e indicación de fallo de fusible. Se puede usar un contacto normalmente abierto.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Indicación de fallo de fusible de salida
Indicación de actividad para bobina de relé
La habilitación a dos niveles permite la comprobación de la tensión en dispositivos que funcionen con corriente de campo
Canal para el marcado de accesorios
Fusible sustituible de tipo TE5
Opción para la ordenación interna (230 V) de dispositivos de campo conectados
La sincronización integrada reduce posibles errores por el usuario durante la sustitución
Relé con contacto NA