IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Módulo de entrada / salida
2906600

Módulo de fusibles para Termination Boards VIP I/O-Marshalling con fusibles de 1 A sustituibles en la ruta de alimentación de equipos de campo y en la ruta de señales. Los puntos de prueba integrados y una cuchilla seccionadora permiten la medición de señales con alimentación ininterrumpida. Con transparencia HART.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Indicación de fallo de fusible de línea de señales
La habilitación a dos niveles permite la comprobación de la tensión en dispositivos que funcionen con corriente de campo
Canal para el marcado de accesorios
Fusible sustituible de tipo TE5
Separación de señales durante las tomas de pruebas
La sincronización integrada reduce posibles errores por el usuario durante la sustitución
Opción para la ordenación interna (24 V) de dispositivos de campo conectados con indicación de fallo de fusible