Módulo de relé para señales de salida digitales para conmutar cargas con máx. 3 A de corriente nominal y una tensión máxima de 230 V AC. El contacto de conmutación está protegido mediante un fusible intercambiable de 3 A integrado. Si falla el fusible, se indica con un LED. En el lado de campo hay disponible un contacto normalmente cerrado. El módulo se instala con contacto macho en un elemento de base VIP I/O-Marshalling adecuado. La instalación de la zona 2 se permite de acuerdo con el tipo de protección "ec".
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX
-
Módulo de relés
2910422
Módulo de relé para elementos de base VIP I/O-Marshalling. Para conmutar cargas de 230 V AC hasta máx. 3 A. Incluye fusible e indicación de fallo de fusible. Se puede usar un contacto normalmente cerrado.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
CSA
ID de homologación: 70134758cUL Listed
ID de homologación: FILE E 196811UL listado
ID de homologación: FILE E 196811CSAus
ID de homologación: 70134758IECEx
ID de homologación: IECEx SIR 17.0078XProductos compatibles
Sus ventajas
Indicación de fallo de fusible de salida
Indicación de actividad para bobina de relé
La habilitación a dos niveles permite la comprobación de la tensión en dispositivos que funcionen con corriente de campo
Canal para el marcado de accesorios
Fusible sustituible de tipo TE5
Opción para la ordenación interna (230 V) de dispositivos de campo conectados
La sincronización integrada reduce posibles errores por el usuario durante la sustitución
Relé con contacto NA
Opción para la ordenación interna (230 V) de dispositivos de campo conectados