IOA MCR-EX-TC-I - Convertidor de temperatura
1085766

Convertidor de temperatura con seguridad intrínseca para elementos de base Marshalling E/S VIP: convierte las señales de los termopares instalados en la zona Ex y transmite una señal de 0/4 mA ... 20 mA a una carga (activa o pasiva) en la zona segura. Parametrizable libremente.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Programación durante el servicio, con circuito de medición Ex conectado y también sin tensión con adaptador programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
Entrada para termopares y fuentes mV
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "ec" (EN 60079-7)
Separación galvánica de 3 vías
Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
Salida: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA