Conector para datos

Conector para datos

El mundo está cada vez más interconectado. Esto implica también el aumento de las interfaces en el equipo. Phoenix Contact ofrece una amplia gama de conectores para datos RJ45 mediante USB, HDMI y D-SUB hasta la conexión de cable de fibra óptica y coaxial, así como para SPE. El asesoramiento por parte de expertos y los excelentes servicios en torno a la conexión de equipos completan la oferta, creando la base perfecta para la interconexión de equipos inteligentes.

Go to Product Detail Page for item 1027696
SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1027696

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Bloqueo exterior Push-Pull, D-codificación, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad mediante diseños versátiles
  • Montaje sencillo gracias a la tecnología de conexión sin herramienta
  • Amplio espectro de aplicaciones gracias a la compatibilidad con los sistemas de bus usuales
  • Elevada seguridad también en el entorno industrial mediante sistemas de conectores estandarizados
Muestra gratuita
Para una comunicación fiable para el IIoT

Pida su muestra y pruebe nuestros conectores para datos para todas las interfaces.

Solicitar muestras ahora
Cubo con diferentes interfaces de datos frente a un fondo digital
Tablet con Whitepaper sobre el tema de los cables de fibra óptica

Whitepaper sobre la tecnología de cable de fibra óptica

Transmisión segura y fiable de datos a alta velocidad a través de cables de fibra óptica: esta tecnología transmite datos en forma de luz a través de tramos largos. Descubra en nuestro Whitepaper qué ventajas aporta. Conozca los distintos tipos de cables y fibras y para qué aplicaciones es adecuada esta tecnología.

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Configurador de cables y líneas

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.

Nuevos productos

Interfaz de datos para armarios de control y equipos
Conectores para datos M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet
Latiguillos RJ45 de colores
Conectores RJ45 para placa de circuito impreso filtrados

Interfaz de datos para armarios de control y equipos

Realizar trabajos de mantenimiento cómodamente

Nuestras interfaces de servicio de datos (DSI) ofrecen diferentes interfaces, como RJ45 y USB, para facilitar la conexión de equipos eléctricos adicionales. De este modo, las interfaces de servicio, que ahorran espacio, simplifican considerablemente las tareas de mantenimiento en los armarios de control y otros equipos.

Características principales

  • Módulos de acoplamiento (USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0, RJ45 CAT6A) y módulos de conexión de cables (RJ45 CAT6A)
  • Índice de protección IP65 / IP67 (con tapa de protección cerrada)
  • Grosores de pared: 1 mm ... 5 mm
  • Montaje frontal
  • Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... +70 °C
  • Homologación UL (en curso)
  • Recorte de pared: Ø 22,5 mm

Sus ventajas

  • Uso en entornos industriales gracias a la clase de protección IP aumentada
  • Ejecución sencilla y rápida de actualizaciones, mantenimiento, etc., en armarios de control y equipos cerrados
  • Montaje que ahorra espacio gracias al recorte de pared estándar de Ø 22,5 mm
  • Tiempo de instalación reducido gracias a un montaje sencillo y sin herramientas
  • Puede personalizarse con su propio logotipo

Cables de red M12 Push-Pull

Transmisión de datos sencilla y fiable

Los conectores M12 Push-Pull confeccionados para aplicaciones Ethernet ofrecen una transmisión de datos de alta velocidad sencilla y segura. Los cables de red impresionan por su instalación rápida y sin herramientas, y están apantallados de forma absolutamente fiable con Advanced Shielding Technology.

Características principales

  • Bloqueo interior y exterior M12 Push-Pull
  • 8 polos, con codificación X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Conectores macho y hembra
  • Variantes rectas y acodadas
  • Apantallamiento de 360° con Advanced Shielding Technology
  • Cable de PUR sin halógenos
  • Índice de protección: IP65, IP67

Sus ventajas

  • Conexión rápida y segura incluso en condiciones de espacio reducido y alta densidad de cableado
  • 80 % de ahorro de tiempo durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo
  • Comunicación fluida con transmisión de datos a alta velocidad de hasta 10 GBits/s
  • Conexión de pantalla fiable con Advanced Shielding Technology
  • La gama de productos normalizada según la norma IEC 61076-2-010 ofrece un alto grado de seguridad de cara al futuro

Latiguillos RJ45 de colores

Para aplicaciones en el armario de control

Phoenix Contact amplía su programa con latiguillos de colores de la serie RJ45 BUILDING. Los nuevos cables en los ocho colores blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro le ofrecen alternativas de color para las aplicaciones CAT6A.

Características principales

  • Colores: blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro
  • Transmisión de datos hasta 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de longitud de 0,3 a 50 m
  • Protección del gancho a presión integrada

Sus ventajas

  • Perfectos para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
  • Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
  • Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
  • Transmisión de datos de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º

Conectores RJ45 para placa de circuito impreso filtrados

Aptos para soldadura por ola THT y soldadura por reflujo

Los nuevos conectores RJ45 para placa de circuito impreso con transmisor integrado son aptos para procesos de fabricación de soldadura por ola y reflujo. Amplían la cartera existente con variantes RJ45 filtradas en diseño industrial para aplicaciones de hasta 1 GBit/s.

Características principales

  • Conectores para placa de circuito impreso de puerto único de 90°- y 180°
  • Para la fabricación de soldadura por ola y por reflujo
  • Opcionalmente con LED y resorte de pantalla
  • Variantes de filtrado para todas las aplicaciones Ethernet habituales
  • Velocidades de transmisión de datos hasta 1 GBit/s
  • Diseño industrial robusto

Sus ventajas

  • Proceso de diseño Ethernet simplificado gracias al filtrado integrado
  • Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y minimización de los riesgos CEM
  • Procesamiento automatizado gracias a la capacidad de soldadura por reflujo
  • Variante óptima para cada aplicación gracias a la gran diversidad de productos
  • Preparados para campos de aplicación exigentes gracias al diseño industrial

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Conectores para datos para una comunicación fiable

Descubra la diversidad de nuestra cartera de conectores para datos. Gracias a las soluciones de conexión versátiles y adaptables para la transmisión de datos, podrá planificar e implementar sus aplicaciones con flexibilidad. Los excelentes servicios en torno a la conexión de equipos complementan la oferta.

GameChangers de Phoenix Contact para la conexión de equipos

GameChangers para la conexión de equipos

Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.

Dos manos con tierra, una planta y un producto Phoenix Contact

Productos de origen biológico

Phoenix Contact desarrolla tecnologías y soluciones para un futuro mejor. La protección del clima y las emisiones medioambientales, como las de CO₂, son puntos de partida centrales de nuestra estrategia de sostenibilidad. Por ejemplo, estamos convirtiendo los primeros productos a plástico de origen biológico.

Descubra nuestra cartera de conectores para datos

Mapa de imágenes interactivo: cajas con diferentes interfaces de datos
Transceptores de cable de fibra óptica
Con transceptores, cajas y tecnología de conexión para placa de circuito impreso podrá realizar una transmisión segura de datos para el futuro a través de cables de fibra óptica.
Ir a la lista de productos
Transceptores de cable de fibra óptica
Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Con los conectores para equipos M8 y los cables de red de la serie ONEPAIR, podrá transferir datos y potencia con ahorro de espacio y seguridad para el futuro, desde el nivel OT hasta el nivel IT.
Ir a la lista de productos
Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Los conectores para placa de circuito impreso IP20 y los patch cables de la serie ONEPAIR para la Single Pair Ethernet resultan perfectos para una transmisión de datos eficiente en la automatización industrial y de edificios.
Ir a la lista de productos
Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Conectores coaxiales
La cartera de cableado coaxial es ideal para la transmisión de señales WLAN, Bluetooth, LTE o 5G.
Ir a la lista de productos
Conectores coaxiales
Conectores USB
Phoenix Contact ofrece conectores para placa de circuito impreso y patch cables en USB. Los tipos A y C están disponibles en las versiones USB 2.0 y USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0.
Ir a la lista de productos
Conectores USB
Conectores HDMI
Los artículos de alta calidad en HDMI tipo A son perfectos para la transmisión fiable de datos de audio y vídeo y de Ethernet (HEC) en aplicaciones protegidas.
Ir a la lista de productos
Conectores HDMI
Conectores RJ45
Con RJ45 BUILDING y RJ45 INDUSTRIAL, Phoenix Contact ofrece soluciones de cableado de futuro garantizado para la automatización de edificios, así como para las exigentes aplicaciones de Ethernet industrial.
Ir a la lista de productos
Conectores RJ45
Conectores M17 MPO
Phoenix Contact presenta los conectores MPO aptos para la industria para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes.
Ir a la lista de productos
Conectores M17 MPO
Conectores D-SUB
Con una amplia cartera de robustas carcasas aéreas D-SUB y soportes de contactos D-SUB, Phoenix Contact ofrece soluciones para el cableado probado de los sistemas de bus.
Ir a la lista de productos
Conectores D-SUB

Conectores para datos basados en cobre


Conectores para datos basados en cobre

Conectores para datos basados en cobre

Los procesos de automatización complejos requieren cantidades de datos elevadas con velocidades de transmisión en continuo aumento. Benefíciese de los conectores y cables potentes y confeccionables in situ.

  • Cableado de alta velocidad con seguridad para el futuro con hasta 10 GBit/s
  • Soluciones de cableado universales para Single Pair Ethernet (SPE)
  • Cableado híbrido innovador
  • Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Conexión IDC, Pierce o push-in

Conexiones seguras para Ethernet y PROFINET mediante conectores RJ45

Los conectores RJ45 permiten conexiones seguras para Ethernet y PROFINET gracias a sus resortes de presión de acero inoxidable y a una variante IP67 en caja Push-Pull.

Conectores para Single Pair Ethernet

Ethernet continuo hasta el último metro con los conectores M8 e IP20 de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet.

Cableado de datos basado en fibra óptica


Conectores para datos basados en cables de fibra óptica

Conectores para datos basados en cables de fibra óptica

Elevadas velocidades de transmisión, poca atenuación, insensibles frente a interferencias electromagnéticas: los cables de fibra óptica son un medio de transmisión moderno para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructuras. No importa para qué tipo de fibra o interfaz: elija la tecnología de conexión adecuada de nuestra amplia gama.

  • Soluciones para IP20/IP65/67
  • Conectores de fibra óptica con las caras enchufables ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA o M12
  • Tipos de fibra POF, PCF y GOF (multimodo y monomodo)
  • Variantes con pulido PC y APC
  • Conectores para datos de fibra óptica de la serie M17 MPO para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes
  • Herramientas adecuadas para cada tipo de fibra

Transmisión de datos de alta velocidad con FDX 20

Las cajas de empalme de la serie FDX 20 para carril DIN combinan un diseño compacto con conexiones de fibra de vidrio fiables para un funcionamiento permanentemente impecable.

E-Paper: Conectores para datos
Toda la gama de un vistazo

Nuestra cartera de conectores para datos para todas las interfaces: de RJ45 a USB, HDMI y D-SUB hasta conexiones coaxiales y de cable de fibra óptica, así como para Single Pair Ethernet.

Abrir el E-Paper
Productos para el cableado de cobre y fibra óptica

Por eso somos el socio adecuado

Nube de etiquetas sobre las interfaces de datos
Un empleado asesora a los clientes sobre los conectores adecuados
Un cliente diseña su conector
Empleado en el laboratorio prueba los conectores para datos
Nube de etiquetas sobre las interfaces de datos

Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.

Un empleado asesora a los clientes sobre los conectores adecuados

El número de conexiones entre las máquinas, las piezas de las máquinas y los usuarios es cada vez mayor. Esto implica que la cantidad de datos crece, aunque la cantidad de espacio permanece igual. Con la experiencia en asesoramiento de Phoenix Contact, obtendrá la solución adecuada para la interfaz de su equipo: nuestros expertos en comunicación de datos encontrarán soluciones inteligentes para su aplicación.

Un cliente diseña su conector

No le dejamos solo en el proceso de planificación: le apoyamos en el desarrollo de los equipos, por ejemplo, con una rápida configuración previa y con datos 2D/3D para su software CAD. En el paquete de asistencia también se incluye un servicio de muestras gratuito y una logística fiable con disponibilidad en todo el mundo gracias a los pedidos online.

Empleado en el laboratorio prueba los conectores para datos

Los conectores de alta calidad de Phoenix Contact han sido diseñados para una comunicación fiable y duradera de los equipos. Gracias a nuestra amplia experiencia en tecnología de conexión, disfrutará de soluciones innovadoras y de una amplia disponibilidad de productos. Los ensayos de laboratorio que van más allá de la norma, así como las homologaciones internacionales, confirman la calidad de nuestros productos.

Perfectos para múltiples aplicaciones Los conectores para datos ofrecen soluciones de conexión versátiles para numerosas aplicaciones. Entre ellas se encuentran:

Sistema de control con conexión HDMI y USB
Sistemas de control: fácil puesta en servicio con interfaces USB/HDMI
Routers 5G con interfaces de datos
Routers 5G: comunicación sencilla con conectores RJ45 y coaxiales
Convertidores de frecuencia con interfaces de datos
Convertidores de frecuencia: transmisión con RJ45 INDUSTRIAL
Sistema de cámaras con interfaz de datos y conectores placa a placa
Cámaras: comunicación a largo plazo y altas velocidades
Fuente de alimentación con conexión USB y conectores placa a placa
Fuentes alim.: fácil puesta en servicio con interfaces de servicio
Mano con botón de vídeo para el canal de soporte técnico

Canal de soporte técnico en YouTube

Los videotutoriales sobre nuestros conectores para datos le ofrecen una ventaja competitiva sobre el manejo y montaje de su producto.