Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Conectores para placa de circuito impreso SPE, diseño: IEC 63171-5, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Metal, tipo de conexión: Conexión por soldadura THR, Single Pair Ethernet