Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Interfaz de datos, diseño: USB-A, número de polos: 4, 25 MBit/s, USB 2.0, material: PA, tipo de conexión: Acoplamiento, USB 2.0