IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-61292Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | - 2,5 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Solo conductores flexibles | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Solo conductores rígidos | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Solo conductores flexibles | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Solo conductores rígidos | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
ID de homologación: LR2371832TABV
ID de homologación: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40037618Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |