Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 VT
3035979

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm


Detalles de producto




Generalidades En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274
Generalidades No enchufar bajo tensión
Generalidades Accesorio de pruebas enclavable, por este motivo solo adecuado para enchufar una sola vez

Tipo de producto Conector hembra de pruebas
Número de polos 1

Corriente de carga máxima 10 A
Tensión máxima 250 V

Corriente de carga máxima 10 A

Anchura 5,8 mm
Altura 45,3 mm
Longitud 5,8 mm
Diámetro 5,8 mm
Diámetro de vástago 2,4 mm

Color violeta
Material Cobre
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Aislamiento PA

Ciclos de enchufe 1

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Código de artículo 3035979
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto BE2Z3X
Página del catálogo Página 105 (C-1-2019)
GTIN 4046356520713
Peso por unidad (incluido el embalaje) 1,39 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,2 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Encajar y contactar de forma segura en cualquier lugar del foso funcional
Adaptador de prueba para alojar clavijas de seguridad de 4 mm de diámetro