NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar
0801704

Carril simétrico sin perforar, según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m)


Detalles de producto




Tipo de producto Carril DIN

Esquema de dimensiones
Anchura 35 mm
Altura 7,5 mm
Longitud 2000 mm

Color plateado
Material Aluminio
Recubrimiento sin recubrimiento

Conexión según norma IEC / EN 
Comprobaciones según EN 60715

Código de artículo 0801704
Unidad de embalaje 25 Unidades
Cantidad mínima de pedido 25 Unidades
Clave de venta 03
Clave de producto BE7235
Página del catálogo Página 526 (C-3-2019)
GTIN 4017918006662
Peso por unidad (incluido el embalaje) 246,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 246,4 g
Número de tarifa arancelaria 76042990
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales